Automatisation efficace

Des diagnostics innovants pour des temps d’arrêt courts

Grâce à des options de diagnostic complètes, le barrage immatériel de sécurité deTec garantit une disponibilité élevée de la machine en surveillant les zones dangereuses. Gain de temps supplémentaire lors du dépannage : les informations d’état du barrage immatériel de sécurité peuvent être lues efficacement via une interface IO-Link et NFC.

Sélection de produits

Sûreté, intelligence et efficacité

Automatisation avec des capteurs de sécurité intelligents

Grâce à une communication efficace, les capteurs intelligents de SICK permettent des processus stables, ainsi qu’une flexibilité et une visibilité accrues. Grâce à IO-Link, vous bénéficiez également d’informations complètes sur l’état de vos appareils, ce qui optimise le diagnostic et augmente la disponibilité de vos installations. Cela signifie pour vous : une efficacité accrue, plus de flexibilité et une meilleure planification de la maintenance des installations.

En savoir plus

Flux de matériau ininterrompu

Productivité grâce à la fonction de muting

Du matériel doit entrer dans votre usine ou en sortir, mais les ouvriers ne doivent pas pouvoir entrer ? Une distinction fiable entre le matériel et les humains garantit un flux de matériaux productif tout en protégeant votre personnel.

Sélection de produits

Colonnes de miroirs et d'appareils

Des accessoires intelligents pour la protection des accès et des zones

Pour un travail économique et rapide : les colonnes de montage SICK peuvent être facilement et fermement montées par vissage au sol. Avec moins de barrages immatériels de sécurité actifs et des colonnes miroirs vite installées, une protection multilatérale peut être mise en place.

Sélection de produits
Automatisation efficace
Sûreté, intelligence et efficacité
Flux de matériau ininterrompu
Colonnes de miroirs et d'appareils

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

2 091 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 2091

Colonnes pour barrages immatériels de sécurité
Colonnes d'appareils avec rainures externes
  • Modèle: Colonnes d'appareils avec deux rainures de montage externes
  • Convient pour: Barrages immatériels de sécurité, Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
  • Convient pour hauteur de champ de protection : C2000, C4000, M4000 Curtain: 600 mm
  • Convient à une hauteur de champ de protection : deTec: 900 mm
  • Convient au nombre de faisceaux: 2
  • Convient à l'entraxe des faisceaux: 500 mm
  • Hauteur de colonne: 985 mm
  • Longueur d'insertion max.: 965 mm
Détails
Comparer maintenant
Unité
Colonnes pour barrages immatériels de sécurité
Colonnes d'appareils avec rainures externes
  • Modèle: Colonnes d'appareils avec deux rainures de montage externes
  • Convient pour: Barrages immatériels de sécurité, Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
  • Convient pour hauteur de champ de protection : C2000, C4000, M4000 Curtain: 900 mm
  • Convient à une hauteur de champ de protection : deTec: 1.050 mm
  • Convient au nombre de faisceaux: 3
  • Convient à l'entraxe des faisceaux: 400 mm
  • Hauteur de colonne: 1.185 mm
  • Longueur d'insertion max.: 1.165 mm
Détails
Comparer maintenant
Unité
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant
Barrages immatériels de sécurité
deTec
  • Variante deTec: deTec4
  • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Résolution: 30 mm
  • Portée: 30 m
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
  • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
  • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
  • Indice de protection: IP65, IP67
Détails
Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 2091

Avantages

Automatisation flexible

Barrages immatériels de sécurité pour une protection fiable des personnes. Ils sont particulièrement adaptés à la surveillance des zones dangereuses, des points d’accès et des points dangereux et augmentent la disponibilité de la machine grâce à diverses fonctions, pour un niveau de protection élevé et constant pour votre ouvrier, sans compromettre la productivité et l’efficacité.

Recommandation de produit deTec

Smart Box Detection La Smart Box Detection permet de détecter efficacement les objets rectangulaires. Pour la sécurité de vos opérateurs, le champ de protection du barrage immatériel de sécurité deTec4 situé au-dessus de l’objet qui passe reste activé en permanence.
Prévention intelligente du contournement La fonction de prévention intelligente du contournement empêche les personnes de passer inaperçues dans la zone dangereuse. Des objets tombant de manière aléatoire sont détectés en tant que tels et le processus de production n’est pas interrompu, ce qui signifie une disponibilité élevée de votre machine.

Sécurité et disponibilité grâce à une sécurité intelligente

Les barrages immatériels de sécurité de Sick permettent de gagner en productivité grâce à une technologie innovante et à un concept d’appareils intelligents. Des fonctions avancées garantissent une haute disponibilité permanente de vos machines et de vos usines. L’accent est toujours mis sur un seul objectif : la protection de vos opérateurs.
Fonctions sûres

Les barrières immatérielles de sécurité vous offrent de multiples avantages pour la sécurité des processus, à commencer par une mise en service simple à l’aide du concept de raccordement standardisé et un assemblage rapide grâce à une forme de boîtier uniforme. En outre, les capteurs offrent une protection fiable des doigts et des mains ainsi qu’une protection sans zone morte.

Recommandation de produit deTec

Possibilités d’automatisation variées

Grâce à des largeurs de champ de protection variables, une résolution réduite et une protection du contournement intelligente, les barrages immatériels de sécurité protègent les processus automatisés dans l’environnement industriel. Des fonctions intégrées permettant la différenciation des matériaux et des humains ainsi que la mesure de la hauteur garantissent également des processus fluides.

Recommandation de produit deTec

Traitement intelligent du faisceau

Afin d’éviter les arrêts intempestifs et de garantir la haute disponibilité de votre machine ou de votre usine, les barrages immatériels de sécurité de Sick offrent un traitement intelligent du faisceau. Ces barrages identifient les palettes, les zones désensibilisées ou des motifs d’objet complets.

Recommandation de produit C4000 Fusion

Recommandation de produit C4000 Advanced

Productivité grâce à des fonctionnalités sophistiquées

Les barrages immatériels de sécurité de Sick permettent de surveiller avec fiabilité les points d’accès et les zones dangereuses et facilitent votre processus de production. Ils s’installent rapidement, se configurent facilement, peuvent assurer des diagnostics continus pendant la production et garantissent une communication transparente au sein du réseau. Bénéficiez d’un haut degré d’automatisation grâce à la transparence des processus, d’une disponibilité élevée des machines grâce à la maintenance prévisionnelle et d’une lecture aisée des données via la maintenance à distance.
Économie de temps et d’argent

Choisissez la forme de boîtier adaptée à votre application et l’étendue fonctionnelle correspondante. Les barrages immatériels de sécurité vous offrent des possibilités de raccordement flexibles et une forme de boîtier sophistiquée jusqu’au format miniature.

Recommandation de produit miniTwin

Tout en vue

Appréciez l’affichage d’état intuitif et faites-vous rapidement une idée générale de la situation. Les éléments d’affichage vous aident, entre autre, lors de la configuration et de l’alignement. En outre, l’état de la machine peut être visualisé à l’aide d’une LED de visualisation en option.

Recommandation de produit deTec

Accomplissement mobile de la maintenance

Une communication efficace via IO-Link permet une intégration rapide des appareils dans votre réseau. Le noyau du processus de dépannage est un diagnostic simple et rapide via IO-Link et NFC en temps réel. L’application gratuite SICK Safety Assistant vous permet de lire facilement les données de configuration et de diagnostic sur un smartphone.

Application SICK Safety Assistant

Quand les influences extérieures n’ont aucun effet

Poussière, saleté, eau, produits de nettoyage et atmosphères explosives – dans leurs champs d’application, les barrages immatériels de sécurité doivent résister à de nombreux facteurs extérieurs. Avec des degrés de protection IP65, IP67, IP69K, des matériaux de boîtier robustes et leur étanchéité, ils sont parfaitement équipés pour cela. Cela signifie qu’ils satisfont également aux normes d’hygiène élevées dans la production alimentaire.
Une étanchéité sans faille

Les barrages immatériels de sécurité sont faciles à nettoyer et durables. L’indice de protection IP69K permet d’assurer une étanchéité efficace contre la pénétration de facteurs nocifs telles que la saleté, la poussière et l’eau dans le boîtier des capteurs.

Recommandation de produit deTec

Insensibilité aux explosions

Les environnements spéciaux, tels que les zones potentiellement explosives, nécessitent des boîtiers de protection contre les explosions robustes et fiables, conformes aux normes de sécurité internationales. SICK vous propose des barrages immatériels de sécurité conformes aux exigences des catégories d’appareils ATEX 3GD et 2GD.

Recommandation de produit deTec

Une conception convaincante

Les versions avec boîtier en inox garantissent une haute disponibilité des machines et une production de haute qualité dans les domaines de l’hygiène grâce à la résistance de leurs matériaux et au nettoyage facile des boîtiers.

Recommandation de produit TWINOX4

Combinaison intelligente avec les colonnes miroirs et les colonnes de montage

Là où les barrages immatériels de sécurité se heurtent à leurs limites en matière de montage et de protection de l’équipement, les colonnes miroirs et les colonnes de montage entrent en action. Pour la protection multilatérale dans les centres d’usinage ou au niveau des sas de matériaux avec une seule paire de capteurs, les colonnes de montage combinées avec des colonnes miroirs pour la déviation du faisceau sont la solution idéale. Elles allient une conception compacte et robuste avec une très grande stabilité. En outre, elles peuvent être utilisés de manière universelle et ne nécessitent pas de câblage supplémentaire.

Recommandation de produit colonnes de montage avec rainures extérieures

Recommandation de produit colonne miroir avec miroir continu

Téléchargements