Barrages immatériels de sécurité
C4000 Advanced Ex

Sécurité dans un environnement explosif

Vos avantages

  • La compatibilité avec de nombreux barrages immatériels de sécurité de SICK offre un maximum de flexibilité dans les applications
  • Boîtier durable
  • Installation et alignement aisés avec le système de fixation spécial
  • Mise en service rapide des systèmes prémontés, comprenant un barrage immatériel et un boîtier
  • Temps d'arrêt très courts grâce à la résistance à l'eau et à la poussière assurée par l'indice de protection IP 66
  • Afficheurs d'état LED bien visibles pour un diagnostic rapide
  • Livraison et support de la solution de sécurité complète dans le monde entier

Aperçu

Sécurité dans un environnement explosif

Le boîtier blindé antidéflagrant pour les barrages immatériels de sécurité est conçu et homologué pour l'utilisation dans les zones dangereuses selon ATEX pour le gaz : II 2 G Ex d IIB T6 Gb, pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56 °C Db. NFPA 70/NEC 500, classe I, div. 1, groupes C et D, classe II, div. 1, groupes E, F et G et classe III, div. 1. Le boîtier est compatible avec de nombreux barrages immatériels de sécurité de SICK et convient à l'utilisation notamment dans les cabines de peinture, les silos céréaliers, les installations de l'industrie chimique, etc. L'association d'un boîtier blindé antidéflagrant et d'un barrage immatériel de sécurité a été soumis aux contrôles correspondants et est certifiée UL. Votre solution de sécurité est donc parfaitement conforme aux normes de sécurité et exigences réglementaires en vigueur.

En bref
  • ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et D
  • NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et G
  • NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
  • Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
  • Résolution : 30 mm
  • Portée : 16 m

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution30 mm
    Portée16 m
    Hauteur du champ de protection600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Indice de protectionIP65, IP66
    Température de service0 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements