microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Objets transparents
Détection des objets transparents, comme les emballages plastiques transparents, les bouteilles en verre ou PET, les ampoules, les pipettes et les films.
Objets perforés
Détection fiables des objets perforés, comme les caisses grillagées ou les circuits imprimés.
Contraste, couleur, luminescence, brillance
Détection de différentes propriétés d'objet optiques comme le contraste, la couleur, la luminescence, la brillance et la forme.
Dimensions et profils
Les capteurs et systèmes déterminent les dimensions ou profils d’objets à partir de leurs données de mesure. Les résultats sont mis à disposition via une interface adaptée pour une transformation ultérieure dans le système de commande.
Métal à proximité
Détection sans contact de divers objets métalliques, qu'ils soient en acier, en aluminium, en laiton, en cuivre ou dans un autre métal. Distances de commutation jusqu'à 60 mm, même dans les environnements poussiéreux, encrassés ou humides.
Aimants
Détection sans contact des aimants permanents à travers des matériaux non magnétiques, quelles que soient les conditions ambiantes.
Marques imprimées et étiquettes
Détection des marques imprimées sur les films ou les emballages dans l'imprimerie. Détection des étiquettes sur le matériau brillant, métallique ou transparent sur un support blanc, opaque ou couleur.
Position de piston
Détection et détermination de la position de piston de vérin.
Accumulation sans pression
Détection et gestion du flux de produits sur les bandes transporteuses.
Détection de double couche
Détection de couches doubles de différents matériaux, comme par exemple papier sur papier (détection de double feuille), film sur film ou plaques métalliques superposées.
Intégralité et bacs vides
Il est possible de détecter si les bacs ou conditionnements sont entièrement remplis ou garnis sur la base des données déterminées dans le capteur ou le système. Les capteurs ou systèmes peuvent également déterminer si les bacs sont vides et s'ils peuvent par exemple être réutilisés.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.