4DproRaccordement
Connection Device Ethernet

Intégration facile des capteurs dans les environnements PoE

Vos avantages

  • Solution rentable pour l’intégration des capteurs SICK dans les environnements PoE
  • Gain de temps grâce à la réduction du câblage, réduction des coûts grâce à la diminution du nombre de câbles de connexion
  • Aperçu précis des signaux reçus du capteur, tels que « Good Read » ou « No Read », visualisés par des LED intégrées dans le couvercle du boîtier
  • Installation rapide et remplacement facile des appareils grâce aux connexions enfichables
  • Le boîtier compact permet une installation même lorsque l’espace est restreint

Aperçu

Intégration facile des capteurs dans les environnements PoE

Le module de raccordement CDE permet une intégration facile et économique des capteurs SICK dans les environnements Power-over-Ethernet (PoE = Power over Ethernet). Ce module de raccordement permet par exemple d’intégrer des capteurs d’identification 4Dpro, tels que les lecteurs de codes 1D et 2D et les appareils d’écriture/de lecture RFID dans de tels environnements. Le CDE agit comme un séparateur PoE et divise les signaux PoE en une alimentation de 24 volts et une ligne de données Ethernet. Selon la version de l’appareil, les LED intégrées dans le couvercle du boîtier du module de raccordement visualisent les signaux reçus du capteur. Les signaux d’entrée et de sortie numériques peuvent être intégrés via une connexion E/S supplémentaire. Deux vis et la conception enfichable des connexions électriques rendent le CDE très facile à monter sur les installations.

En bref
  • Intègre les appareils sans interface PoE dans les environnements PoE
  • Divise le signal PoE en une alimentation 24 V et une ligne de données Ethernet
  • LED dans le couvercle du boîtier pour la visualisation des signaux reçus du capteur
  • Intégration d’E/S numériques
  • Connexions électriques enfichables
  • Boîtier compact

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Produits pris en chargeCLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, gamme Lector®, appareil de lecture/écriture RFID
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements