FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
asf-mr-load-handling-stage-teaser-image-webx

Manutention de charges pour robots mobiles

Détection, identification et positionnement de marchandises

Préhension, transport et dépose efficaces des charges

SICK propose des solutions complètes pour la manutention de charges par des robots mobiles. De la détection de la charge au positionnement de la charge en passant par l’identification et le suivi, les technologies de capteurs de SICK permettent un transport sûr et efficace des marchandises. Avec des solutions de détection et d’identification précises ainsi qu’un positionnement exact, SICK contribue à optimiser les processus de stockage et de transport et à augmenter la productivité dans les environnements industriels.

VOS AVANTAGES

Un AGV chargé qui a enregistré son chargement avec succès

Détection fiable de la charge

Une détection et une identification précises des charges permettent une manutention efficace des matériaux.

Un AMR chargé qui prend une charge sur une étagère à l’aide de son bras de préhension

Manutention flexible des charges

La mesure précise du chargement et l’identification des espaces de stockage permettent aux robots mobiles d’effectuer leurs tâches de manière fiable.

Un chariot élévateur à fourche sans conducteur avec capteur de distance, sur la fourche duquel est placé un panneau de sécurité.

Une sécurité éprouvée

La sécurité est une priorité absolue lors de la manutention de charges - de la prévention des collisions à la perception de l’environnement, en passant par l’arrêt d’urgence.

NOS SOLUTIONS

Détection du chargement

Saisir le chargement, vérifier les emplacements libres

Choisir des solutions
Un AGC chargé navigue à l’aide d’un système de guidage sur bande optique dans une station dans l’atelier de production

Identification et synchronisation par codeur

Détecter et suivre le chargement

Choisir des solutions
Un AGC chargé navigue sur une piste optique au sol dans un environnement industriel

Positionnement du chargement

Prise en charge sans rupture de charge des marchandises sur AGV et transfert vers les stations

Choisir des solutions
Un AGC chargé s’arrime à une station de préparation de commandes dans un atelier de production

APPLICATIONS DE MANUTENTION DE CHARGES

Un robot mobile équipé d’un bras de préhension se trouve à l’extrémité d’une bande transporteuse et localise les colis sur une palette à l’aide d’une caméra

Localisation d’objets pour la robotique mobile

Un chariot élévateur à fourche autonome prend une charge dans un entrepôt à hauts rayonnages, un champ de capteurs pour le positionnement de la fourche de transport est visible

Précision du levage de charge grâce à l’intelligence artificielle

CONVENIR D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL MAINTENANT !

Chez SICK, vous trouverez un large portefeuille de technologies de détection et de solutions logicielles correspondantes auprès d’un seul fournisseur. Vous vous demandez quelle solution (ou combinaison de solutions) est la plus adaptée à votre flotte d’AMR ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur vos questions individuelles.

Formulaire de contact avec icône d’enveloppe

Contact

Le monde virtuel de l’AMR

Localisation, navigation, perception de l’environnement, sécurité ou encore manutention de charges ? Trouvez la solution adaptée à votre entreprise et à votre défi directement dans notre outil interactif.

Trouver la solution adaptée
Un AGV transparent avec des capteurs visibles se déplace dans un entrepôt, le champ de protection d’un capteur est visualisé