FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
asf-mr-localization-and-navigation-stage-teaser-image-webx

Localisation et navigation pour les robots mobiles

Positionnement, contrôle et suivi fiables de robots mobiles en fonction de leur environnement

Localisation, positionnement et navigation ciblés de robots mobiles

Les robots mobiles permettent de réduire la charge de travail dans l’intralogistique axée sur l’efficacité. La condition préalable est leur action précise dans des environnements dynamiques, où le respect des délais et la garantie de l’approvisionnement de la production constituent des défis décisifs.

Des solutions simples comme le guidage optique aux systèmes de positionnement avancés et aux solutions logicielles complètes pour la localisation et la navigation, SICK offre la réponse adéquate.

VOS AVANTAGES

Un AGV chargé avec un capteur 2D-LiDAR exposé aux vibrations et aux chocs.

Robustesse

Les capteurs de SICK sont insensibles aux chocs, aux vibrations et aux lumières parasites. Ils fournissent des résultats de localisation robustes basés sur des contours naturels.

Un capteur LiDAR qui détecte son environnement et trace un itinéraire précis dans l’environnement

Précision

La détermination précise de la position grâce à la technologie de localisation de SICK permet une navigation exacte des robots mobiles en temps réel.

Un AGV non chargé, au-dessus duquel une flèche indique trois directions.

Flexibilité

Selon l’application et l’environnement, des concepts de véhicules individuels pour la localisation et la navigation sont réalisables.

NOS SOLUTIONS

La navigation des AGV et des robots mobiles suppose que la position du véhicule puisse être déterminée avec précision à tout moment. Différentes solutions de localisation peuvent être utilisées à cet effet, combinées à une perception de l’environnement sûre.

Localisation

Déterminer la position de l’AGV dans son environnement - solutions pour différentes technologies de localisation

Choisir des solutions
Plusieurs robots mobiles se déplacent dans un entrepôt, un affichage numérique visualise les champs de protection et les données de mesure des capteurs

Odométrie

Surveiller et contrôler les mouvements

Choisir des solutions
Un AGC avec une charge passe, le mouvement est représenté de manière floue

Navigation

Atteindre l’objectif de manière simple et efficace

Choisir des solutions
Un AGC navigue sur des lignes optiques dans un environnement industriel, une personne est en arrière-plan

CONVENIR D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL MAINTENANT !

Chez SICK, vous trouverez un large portefeuille de technologies de détection et de solutions logicielles correspondantes auprès d’un seul fournisseur. Vous vous demandez quelle solution (ou combinaison de solutions) est la plus adaptée à votre flotte d’AMR ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur vos questions individuelles.

Formulaire de contact avec icône d’enveloppe

Contact

eBook à télécharger : une technologie de capteurs innovante pour les robots mobiles

Sur la base de trois points forts technologiques, nous vous montrons comment les capteurs de SICK convainquent dans les processus dynamiques de production et de logistique, explorent leur environnement de manière indépendante et fonctionnent de manière fiable même dans des conditions météorologiques difficiles.

Télécharger maintenant
eBook à télécharger : une technologie de capteurs innovante pour les robots mobiles