Amplificateurs à fibres optiques
WLL180T

Le nec plus ultra en termes de portée et de performance

Vos avantages

  • Les process les plus rapides sont détectés de manière sûre
  • Les pièces sont détectées fiablement même dans les plus difficiles conditions ambiantes, telles que poussière ou brouillard de pulvérisation
  • Les têtes des conducteurs optiques montées tout près ne s’interfèrent pas grâce à la communication par bus
  • Contrôle facile des paramètres de process
  • L’hystérésis peut être adaptée à l’application, pour la détection d’objets minuscules ou transparents par ex.
  • L’affichage est toujours bien visible, même dans des conditions de montage difficiles

Aperçu

Le nec plus ultra en termes de portée et de performance

Le WLL180T commute extrêmement rapidement avec un temps de réponse de 16 μs. En même temps, le capteur offre des valeurs maximales pour la portée et la réserve fonctionnelle grâce à son intensité lumineuse et sa résolution élevées. Ceci augmente la sécurité de process pour l’utilisation dans un environnement humide ou poussiéreux par ex. La mise en service est facile : soit par l’entrée d’apprentissage externe ou directement sur l’unité d’évaluation. Toutes les étapes de programmation, tous les affichages d’état et les valeurs réelles et de consigne sont visualisés par deux affichages numériques à 4 caractères. Le WLL180T peut être utilisé, selon l’exigence, comme capteur individuel ou dans une configuration de bus. Plusieurs capteurs sont mis en réseau via un bus interne. Cette configuration permet également de copier les paramètres de réglage d’un WLL180T sur tous les autres abonnés du bus. Une interférence des têtes des conducteurs optiques installées tout près les unes des autres est impossible en raison de leur logique d’anti-interférence intégrée.

En bref
  • Temps de réponse sélectionnable jusqu'à 16 μs
  • Portée jusqu'à 20 m (système émetteur-récepteur) ; jusqu'à 1.400 mm (système à détecteur)
  • Montage en bus sans interférence
  • 2 affichages numériques à 4 caractères
  • Hystérésis réglable
  • Affichage orientable
  • Traitement du signal haute résolution
  • Échelles de temps programmables

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Distance de commutation max.

    0 m ... 20 m, système émetteur-récepteur 1) 2)

    0 mm ... 1.000 mm, système émetteur-récepteur 1) 3)

    0 m ... 6 m, système émetteur-récepteur 2) 4)

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP50 5)
    Matériau du boîtierPlastique ABS/PC
    Réglage

    Commandé par menus

    Touche d'apprentissage simple

    Câble

    • 1) Distance de commutation pour temps de réponse 8 ms. réduction avec temps de réponse plus court (voir tableaux LL3 / WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) Distance de commutation pour temps de réponse 200 ms. réduction avec temps de réponse plus court (voir tableaux LL3 / WLL180T).
    • 5) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées et le capot de protection est fermé.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements