Amplificateurs à fibres optiques
GLL170

GLL170-N334
6063338
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      TypeAutonome
      Dimensions (l x H x P)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.

      0 mm ... 190 mm, Système de détection 1) 2)

      0 mm ... 800 mm, système émetteur-récepteur 3)

      Distance de commutation

      0 mm ... 160 mm, Système de détection 1) 2)

      0 mm ... 700 mm, système émetteur-récepteur 3)

      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLED 4)
      Longueur d'onde632 nm
      RéglagePotentiomètre, 8 tours 5)
      AffichageLED
      ÉcranLED d'état
      • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
      • 5) Échelle de sensibilité 230°.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle≤ 10 % 2)
      Sortie de commutationNPN
      Nombre de sorties de commutation1
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Type de commutation sélectionnableÀ sélectionner via le commutateur rotatif
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 250 µs 3)
      Fréquence de commutation2 kHz
      Fonction temporelle

      Sans temporisation

      Retard au déclenchement

      TemporisationÀ sélectionner via le commutateur rotatif, 0 ms ... 40 ms
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles
      Matériau du câblePVC
      Section du conducteur0,2 mm²
      Diamètre de câble3,8 mm
      Protections électriques

      A 4)

      B 5)

      C 6)

      D 7)

      Classe de protectionIII
      Poids19 g
      Matériau du boîtierPlastique, PC/POM
      Couple de serrage max.0,5 Nm
      Indice de protectionIP66 8)
      Température de fonctionnement–25 °C ... +55 °C
      Température ambiante de stockage–40 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Valeurs limites.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 4) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 5) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 6) C = suppression des impulsions parasites.
      • 7) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 8) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD760 années
      DCavg0%
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    GLL170-N334
    Schéma de raccordement Cd-066
    GLL170-N334
    Possibilités de réglage GLL170
    GLL170-N334
    Plan coté