Amplificateurs à fibres optiques
GLL170

Détection aisée et flexible

Vos avantages

  • Rapidité de la mise en service par une prise en main conviviale
  • Détection fiable même avec des processus rapides
  • Réglage aisé avec un potentiomètre ou une touche de programmation facile à utiliser
  • Montage possible hors de l’armoire électrique grâce au boîtier robuste du capteur
  • Modification flexible des paramètres du capteur pour une grande variété d’applications (modèle à programmation)
  • Contrôle facile des paramètres de processus (modèle à programmation)
  • Montage facile et rapide sur rail DIN ou à l’aide des trous de fixation sur le capteur
  • Solution adaptée à un large éventail d’applications combinable avec les fibres optiques de la vaste gamme de SICK

Aperçu

Détection aisée et flexible

Associé aux fibres optiques de la gamme LL3, l’amplificateur à fibres optiques GLL170 s’acquitte efficacement de toutes les tâches de détection. Reposant sur un concept d’utilisation simple, le capteur convient tout particulièrement aux environnements difficiles et aux applications exigeant un temps de réponse court. Il existe un modèle adapté à chaque application : le GLL170 avec potentiomètre garantit une mise en service rapide et aisée et s’utilise intuitivement. Le modèle GLL170T avec fonction de programmation est équipé d’un écran qui affiche directement les informations en retour du capteur et offre diverses possibilités de réglages pour satisfaire à de nombreuses applications. Même à une fréquence de commutation de 10 kHz, les processus rapides n’effraient pas ce capteur.

En bref
  • Concept d'utilisation intuitif
  • Temps de réponse court de 50 µs
  • Réglage du seuil de commutation par potentiomètre ou programmation par touche ou câble
  • Grande robustesse attestée par l’indice de protection IP 66
  • Commutation PNP/NPN (modèle à programmation)
  • Affichage numérique à 4 caractères (modèle à programmation)
  • Concept de fixation variable
  • Divers modes de raccordement

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
    Distance de commutation max.

    0 mm ... 400 mm, Système de détection 1) 2)

    0 mm ... 1.320 mm, système émetteur-récepteur 3)

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protectionIP66 4)
    Matériau du boîtierPlastique PC/POM
    Réglage

    Potentiomètre, 8 tours 5)

    Touche d'apprentissage

    Câble

    Touches plus / moins

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées.
    • 5) Échelle de sensibilité 230°.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements