Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Alimentation électrique Ranger
2040591
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Tension d'entrée90 V AC ... 264 V AC
      Tension de sortie24 V DC
      Courant de sortie≤ 1,14 A
      DescriptionBloc d'alimentation 24 V C.C. pour Ranger, 90-264 V C.A., 1,14 A/24 W, avec deux câbles d'alimentation (Europe et USA)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004