Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

AC Conversion Box 1NO/1NC
1046879
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Indice de protectionType 12 (UL 50)
      Dimensions (l x H x L)207 mm x 157 mm x 293 mm
      DescriptionVariante NO/NC : les signaux de sortie comprennent un ensemble de contacts de relais normalement ouvert (NO) et un ensemble de contacts de relais normalement fermé (NC).
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004