Contato
Feedback

Acessórios
Conectores encaixáveis e cabos

YF8U14-100UA3XLEAX
2094793
A data de entrega está indicada abaixo
  • Copy shortlink
    • Dados técnicos
      Grupo de acessóriosConectores encaixáveis e cabos
      Família de acessóriosCabos de conexão
      Tipo de conexão cabeça AConector fêmea, M8, 4 pinos, reto, Codificado A
      Tipo de conexão cabeça BChicotes
      Travamento conector encaixávelConexão rosqueável
      Material, conector encaixávelTPU
      Cor, conector encaixávelPreto
      Material, porca serrilhadaPeça de zinco fundido, niquelado
      Material, vedaçãoFKM
      Torque de aperto0,4 Nm
      Abertura da chave9
      Cabo10 m, 4 fios, PUR, sem halogênio
      Material, capaPUR, sem halogênio
      Cor, capaPreto
      Diâmetro do cabo4,5 mm
      Seção transversal do condutor0,25 mm²
      BlindagemNão blindado
      Raio de dobramento
      No estado móvel> 10 x diâmetro do cabo
      Com assentamento fixo> 5 x diâmetro do cabo com assentamento fixo
      Operação de esteira de arrasto> 10 x diâmetro do cabo
      Ciclos de dobragem10.000.000
      Tensão de dimensionamento≤ 60 V DC
      Tensão de dimensionamento1,5 kV
      Capacidade de corrente4 A
      Velocidade de deslocamento3 m/s
      Caminho de deslocamento10 m
      Aceleração≤ 10 m/s²
      Tipo de sinalCabo do sensor/atuador
      Tensão de torção180° / 1 m
      Ciclos de torção2.000.000
      Ciclos por minuto35
      Área de aplicação

      Área de lubrificante/óleo

      Operação de esteira de arrasto

      HomologaçõesUL
      Nº arquivo ULE335179
      Grau de proteçãoIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura de serviço
      No estado móvel–25 °C ... +80 °C
      Com assentamento fixo–40 °C ... +80 °C
      Operação de esteira de arrasto–25 °C ... +80 °C
      Cabeçote–25 °C ... +85 °C
      Grau de ensujamento3
      Resistência ao isolamento100 MΩ
      Categoria de sobretensãoIII
      Resistência interior30 mΩ
    • Classificações
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Desenhos técnicos

    YF8U14-100UA3XLEAX
    Desenho dimensional
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Para cima