BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

Nesses webinars, a SICK tem um compromisso com você para apresentar temas adaptados à sua indústria e exigências do seu negócio.  

Assista às gravações de todos webinars em nossa biblioteca abaixo.

Aproveite!

 

O Universo das Tecnologias de Identificação Industriais.

Para solucionar tarefas de identificação de modo realmente eficiente, você precisa bem mais do que apenas uma tecnologia. Com a SICK você tem a escolha: somos líderes de mercado na área de leitura de códigos industriais e da inovadora tecnologia RFID. Pode ser de modo individual ou reunido em uma aplicação – com três tecnologias a SICK soluciona as suas tarefas de identificação de modo confiável e eficiente. O que vale: as suas necessidades, que estão sempre em primeiro lugar. Os nossos sistemas podem ser ampliados de modo flexível e se ajustam a qualquer nova tarefa.

>> Clique aqui!

Medição de Vazão de produtos em esteiras transportadoras e diagnóstico sem contato.

Você precisa de uma medição precisa e livre de manutenção? Medição direta de vazão volumétrica e vazão mássica de produtos a granel? Obtenha informações valiosas sobre os produtos transportados e o bom funcionamento das correias transportadoras, como medição do centro de gravidade, controle de deslocamento de massa e desalinhamento das correias. Maior eficiência e produtividade o Bulskcan é a solução ideal para sua aplicação! 

>> Clique aqui!

Flexi Soft: Controlador Lógico Programável de Segurança.

O Flexi Soft soluciona inúmeras aplicações de segurança de forma personalizada e eficiente. O software de configuração Flexi Soft Designer de licença livre permite uma programação intuitiva, rápida colocação em operação e diagnóstico contínuo até no nível de automação. Com muitas outras funções, o Flexi Soft forma a ponte para as soluções de sistema da SICK. Nós damos a você o nosso apoio para atingir a máxima produtividade e de forma segura.

>> Clique aqui!

SIG200 O novo conceito de Master IO-Link da SICK

A integração da comunicação com sensores e atuadores fornece um fluxo completo e consistente de informações em toda a pirâmide de automação. Ao mesmo tempo,  representa um pré-requisito importante para a Indústria 4.0: a consistência contínua de dados e informações do controlador diretamente nos sensores.

Como reduzir consideravelmente o serviço de programação e seu tempo? Visualizar todos os sinais interconectados e solucionar as suas tarefas de aplicação de modo rápido e simples? A ampla experiência da SICK nos mais diferentes princípios de sensores e na tecnologia IO-Link podem te ajudar.

>> Clique aqui!

Manutenção Preditiva: Como realizar diagnósticos com os sensores inteligentes da SICK

Os Smart Sensors da SICK permitem sinalizar quando a operação da sua planta está em perigo, reconhecendo divergências do processo em tempo real e evitando paradas não planejadas do sistema. Com a possibilidade de coletar dados em tempo real e realizar manutenção preditiva, é possível criar planos de manutenção flexíveis de acordo com a demanda, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

>> Clique aqui!

Aplicando tecnologias de medição na indústria

Todas as distâncias em todas dimensões! Para aplicações com diferentes faixas de medição em área interna e externa, a SICK oferece soluções individuais com os mais variados alcances, baseadas em ultrassom, luz ou radar. Nossa tecnologia de aplicação é flexível: pode ser analógica, seriada, via barramento de campo, IO-Link ou Ethernet, quem decide isso é a sua aplicação e suas condições ambientais.

>> Clique aqui!

Flexibilidade na Indústria com Sensores de Visão 3D!

Para soluções inovadoras e confiáveis no ambiente industrial, é necessário muito mais do que uma visão. Ferramentas de imagem de alto desempenho, e tratamento de informações em 3D tornam os sensores SICK a solução ideal para qualquer aplicação! Quais os benefícios dos sensores de visão 3D? Em que aplicações podem ser utilizados?

Com a SICK, a escolha é sua!

>> Clique aqui!

Smart Sensors: Como Aplicar Conceitos da Indústria 4.0 na sua Máquina.

O que é IO-Link? Para que serve? Que vantagens o IO-Link pode proporcionar para uma empresa? Saiba como esse protocolo de comunicação serial de padrão aberto está relacionado com a Indústria 4.0 e qual a sua relação com as redes fieldbus existentes. Venha conhecer como um sensor na nuvem pode ajudá-lo a tornar sua produção mais flexível, reduzir paradas de manutenção e aumentar a produtividade.

>> Clique aqui!