Contato
Feedback

O piloto automático da automação inteligente

NextGen product photo

Se houver muitos pontos reluzentes, espelhados e com muitos movimentos, os sensores fotoelétricos inteligentes das famílias W4F, W16 e W26 dão a partida correta, pois amam desafios. Graças a tecnologias inovadoras, eles detectam objetos especialmente brilhantes, chatos, de superfície irregular, perfurados e transparentes, mesmo sob as mais rigorosas condições, tais como influências óticas externas, de modo mais confiável do que nunca. Como Smart Sensors, os sensores fotoelétricos também são adequados para aplicações na Indústria 4.0 e para o Monitoring inteligente.

Neste caso, a integração é mais simples do que nunca: o conceito de operação inovador BluePilot com feedback de LED permite o alinhamento e o ajuste do sensor em questão de segundos. Como Smart Sensors, as famílias de produtos W4F, W16 e W26 detectam cada situação, processam-na e a transmitem via IO-Link ao ambiente do processo. Se os sensores informarem condições ambientais alteradas durante o andamento do processo, é possível solucionar as divergências nas sequências do processo antes que ocorram falhas. Como apoiadores ativos da automação integral, eles abrem as portas para a fábrica inteligente 4.0.

 

Bluepilot icon

 

Alinhamento de sensores com BluePilot

Graças à indicação de LED inovadora, o BluePilot permite o alinhamento em questão de segundos do sensor e do refletor, bem como do emissor e do receptor. Nos sensores fotoelétricos, o sensor pode ser regulado por meio de um elemento de giro e pressão combinado, não somente de modo rápido, mas também preciso.

Mais ajuda para iniciar

 

NextGen optical expert icon

 

 

 

Segurança de detecção graças a tecnologias inovadoras

Onde outros sensores chegam em seu limite, as famílias de produtos, tais como a W4F, W16 e W26 apresentam toda a sua classe. Pode se tratar da tecnologia TwinEye®, de LineSpot e de ClearSens nos sensores fotoelétricos das famílias W16 e W26 ou de ótica V, DoubleLine e MultiSwitch na W4F: os nossos especialistas em ótica detectam praticamente qualquer objeto. Superfícies brilhantes, refletoras ou estruturadas igualmente não representam problema, tais como objetos transparentes e extremamente chatos ou objetos com rebaixos.

Mais segurança de detecção

NextGen vistal icon

 

Robusto na aplicação com VISTAL®

A inteligência dos sensores fotoelétricos inteligentes vem embalada numa carcaça robusta de VISTAL® composta de plástico reforçado com fibra de vidro. Os sensores são resistentes a esforços térmicos, químicos ou mecânicos extremos.

Mais robustez

Smart sensors icon

 

 

 

Comunicação automatizada com Smart Sensors

Os Smart Sensors fornecem valores de entrada imprescindíveis para qualquer cadeia de processo. Eles fornecem suporte a processos industriais dinâmicos, otimizados em tempo real e auto-organizadores. Os Smart Sensors W4F, W16 e W26 geram variados dados de processo e de diagnóstico, com os quais é possível realizar a automatização de tarefas e a manutenção preventiva.

Mais comunicação no processo

Sensores fotoelétricos inteligentes

A nossa nova geração de sensores optoeletrônicos leva a detecção de objetos para a era inteligente. Como Smart Sensors, as famílias de produtos W4F, W16 e W26 auxiliam na automação de processos industriais e a concretizar aplicações na Indústria 4.0. Graças ao método de detecção e a tecnologias inovadora bem como ao W4F como sensor miniatura, as possibilidades de utilização dos nossos sensores fotoelétricos quase não se deparam com limites.

Sensores fotoelétricos
O piloto automático da automação inteligente
W4F
Sensores fotoelétricos
O motor de partida vertical na detecção de objetos
W26
Sensores fotoelétricos
O motor de partida vertical na detecção de objetos
W16
W16, W26 Com tecnologias inteligentes, todos os desafios estão sob controle
Para cima