Contato
Feedback

W16, W26: simples como um piloto automático

NextGen product photo
Se houver muitos pontos reluzentes, espelhados e com muitos movimentos, os sensores fotoelétricos inteligentes W16 e W26 iniciam corretamente, pois amam desafios. Graças a novas tecnologias, eles detectam objetos especialmente brilhantes, irregulares, perfurados e transparentes de mais confiável do que nunca. Reflexos de luz indesejados não são capazes de tirá-los da linha. As molas propulsoras na detecção de objetos não se deixam ofuscar, pois sabem do que se trata.

Isso eles também comunicam: o seu conceito de operação inovador com feedback de LED facilita o alinhamento em segundos para cada tarefa. Como sensores inteligentes, os W16 e W26 detectam cada situação, a transformam em dados digitais e transmitem estes dados ao seu ambiente de processo via IO-Link ou Bluetooth. Como apoiadores ativos de uma rede de automação integral, eles abrem as portas da Indústria 4.0 para a fábrica inteligente.

Graças à interface Bluetooth, o acesso aos dados do sensores é possível a partir de qualquer dispositivo móvel desejado. Se os sensores informarem condições ambientais alteradas durante o andamento do processo, o seu desempenho pode ser otimizado com poucos cliques pela interface Bluetooth.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Alinhamento de sensores com BluePilot

Para as famílias de produtos W16 e W26, graças à indicação de LED inovadora, o BluePilot permite o alinhamento em questão de segundos do sensor e do refletor, bem como do emissor e do receptor. Nos sensores de luz, o sensor pode ser regulado de modo rápido e preciso por meio de um elemento de giro e pressão, não sendo mais necessário um ajuste fino demorado com elementos de giro simples.

Mais ajuda para iniciar

 

NextGen optical expert icon

 

Detecção segura com tecnologias inovadoras

A combinação única de tecnologias efetivamente novas na área de detecção de objetos oferece uma nova dimensão na segurança de detecção. Para a tecnologia TwinEye® e as tecnologias LineSpot e ClearSens, os objetos brilhantes e reflexivos não representam mais nenhum obstáculo. Também objetos estruturados, perfurados e até mesmo transparentes, são detectados sem problemas pelos novos sensores fotoelétricos W16 e W26.

Mais segurança de detecção

NextGen vistal icon

Robusto na aplicação com VISTAL®

A inteligência dos sensores fotoelétricos vem embalada numa carcaça robusta de VISTAL®, que consiste em plástico reforçado com fibra de vidro que, em sua resistência, é comparável ao aço. Os sensores são resistentes a esforços térmicos, químicos ou mecânicos extremos.

More robustness

Smart sensors icon

 

Comunicação de sensores com Smart Sensors

Os Smart Sensors fornecem valores de entrada imprescindíveis para qualquer cadeia de processo. Eles fornecem suporte a processos industriais dinâmicos, otimizados em tempo real e auto-organizadores. Os Smart Sensors W16 e W26 detectam a realidade, geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos.

Mais comunicação no processo

Sensores fotoelétricos inteligentes

Os sensores fotoelétricos inteligentes são o resultado da focalização eficaz do amplo portfólio de produtos na detecção de objetos. As duas famílias W16 e W26 dispõem de um portfólio de desempenho padronizado que oferece inúmeras possibilidades de aplicação.

Sensores fotoelétricos
O motor de partida vertical na detecção de objetos
W16
Sensores fotoelétricos
O motor de partida vertical na detecção de objetos
W26
Você tem dúvidas ou necessita de uma assessoria individual?

Entre em contato conosco 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Para cima