Soluções para robôs da Universal Robots

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

A Universal Robots (UR) oferece inúmeras soluções de Cobot para empresas de todos os tamanhos. O portfólio de Cobot da UR oferece os cinco modelos a seguir em termos de carga útil e alcance:

  • UR3e (carga útil de 3 kg, alcance de 500 mm)
  • UR5e (carga útil de 5 kg, alcance de 850 mm)
  • UR10e (carga útil de 12,5 kg, alcance de 1300 mm)
  • UR16e (carga útil de 16 kg, alcance de 900 mm)
  • UR20 (carga útil de 20 kg, alcance de 1750 mm)

Isso permite uma grande quantidade de aplicações. Com suas seis articulações, flexibilidade incrível e fácil integração em ambientes de produção existentes, os Cobots são feitos para grandes ações. Grandes feitos que se tornam ainda maiores com as soluções de sensor e software adequadas da SICK e, portanto, estão à altura dos seus desafios individuais nas áreas de segurança e processamento de imagens na indústria. A SICK oferece soluções integradas especificamente para o ecossistema UR+ e muitas outras soluções integráveis para robôs UR.

Soluções de sensores e software para robôs da Universal Robots

Soluções integradas para o ecossistema UR+

UR+ certified
Soluções de sistema
Sistema de sensores fácil de usar e flexível para localização de peças
PLOC2D
SICK AppSpace
Coleta fácil da esteira transportadora em todas as dimensões
3D Belt Pick

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de segurança: hardware e software

Soluções para robôs da Universal Robots

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 scanner a laser)

SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)

Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de segurança: hardware e software

Kit de hardware 1

Kit de software

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot URCap

SICK sBot URCap

Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR

histórias de sucesso


Soluções de sistema
Localização flexível de peças para Bin-picking e despaletização
PLB

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de segurança: hardware e software

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 scanners a laser)

Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software