Tamanho de lote 1 como desafio da fabricação de máquinas
Pequenos volumes de peças e produtos em massa personalizados são palavras-chave da Indústria 4.0. Para poder resolvê-los, uma máquina ou instalação deve ter condições de lidar com uma alimentação de produto variável e permitir a adequação aos mais diferentes formatos. Somente assim as mercadorias podem ser produzidas de acordo com a solicitação do cliente, incluindo o tamanho de lote 1, e adequadas de modo flexível e eficiente às oscilações de demanda. A inteligência dos sensores torna possível uma nova qualidade de flexibilidade. Ela gera dados da produção em tempo real. Os sensores da SICK apoiam e aliviam o processamento de dados, avaliando os dados medidos já no sensor com a ajuda de funções inteligentes e transmitindo os respectivos dados úteis em forma de informações processadas.
Produção flexível em lacunas iniciais
Com o crescente aumento do grau de automação de uma instalação, também aumentam as tarefas dos componentes individuais: por exemplo, barreiras de luz com ajustes flexíveis dos sensores e funções de diagnóstico de aplicação multidisciplinar. Sensores de proximidade habilitados para IO-Link solucionam tarefas complexas diretamente no sensor. Sensores de contraste, sensores de nível e chaves de pressão eletrônicas comunicam o ajuste de parâmetros através de interfaces IO-Link integradas. Cortinas de luz de automação para medição reduzem os gastos com cabeamento em ambientes da produção e permitem o acesso à função de diagnóstico e a alteração de formato. Os encoders com EtherNet/IP™ dispõem tanto de um servidor web ativo quanto de blocos funcionais para integração de barramentos de campo. Sensores LiDAR 2D compactos (também scanners a laser 2D) detectam objetos de modo confiável no monitoramento de áreas.
Deste portfólio os especialistas em aplicações desenvolvem conceitos sob medida com o SICK AppSpace, visando a otimização dos processos produtivos. A SICK coloca a Indústria 4.0 no caminho, em cada ramo.
SICK AppSpace – Espaço livre para suas ideias e soluções
Da interconexão de todos os dispositivos envolvidos e da troca de dados segura e descentralizada, resultam inúmeras possibilidades de aplicação. Estas podem ser oferecidas tanto pela nuvem quanto abaixo dela, através de controladores lógicos programáveis no nível de máquinas e sistemas. Para essa tarefa, a SICK oferece o Ecosystem SICK AppSpace, uma plataforma na qual os desenvolvedores podem realizar intercâmbios e criar aplicações para os sensores da SICK.