Quatro dimensões no sistema de sensores smart:

Diagnóstico

 

A dimensão do diagnóstico possibilita a visão para o futuro, a fim de reconhecer divergências do processo em tempo hábil e evitar paradas não planejadas do sistema.

 

Os Smart Sensors sinalizam automaticamente quando a operação segura está em perigo. Graças à manutenção preventiva, é possível criar planos de manutenção flexíveis de acordo com a demanda, reduzindo assim os custos. Se, mesmo assim, ocorrerem problemas, a causa pode ser determinada facilmente através de amplas possibilidades de visualização – os períodos de imobilização da máquina não planejados são evitados.

 

Site map

Diagnóstico: o valor agregado para sua aplicação

Automonitoramento do sensor na instalação e operação

  • A detecção precoce de problemas impede paradas não planejadas da máquina
  • A manutenção preventiva à distância possibilita planos de serviço precisos e economiza custos e tempo
  • Os longos tempos de busca de falhas ficam excluídos, pois o aviso de manutenção pode ser localizado de modo preciso

Automonitoramento do sensor na instalação e operação

Monitoramento de parâmetros importantes de processo

  • Garantia da qualidade do produto pelo monitoramento dos parâmetros da produção
  • A detecção precoce de problemas impede paradas não planejadas da máquina
  • A manutenção preventiva à distância possibilita planos de serviço precisos e economiza custos, tempo e desgaste dos nervos
  • Os longos tempos de busca de falhas ficam excluídos, pois o aviso de manutenção pode ser localizado de modo preciso

Função de diagnóstico integrada na conformação

Visualização dos sinais e parâmetros de detecção x para análise detalhada do processo e da detecção

  • Mais transparência no processo de produção para melhor compreensão dos procedimentos
  • Rápido tratamento do problema no caso de erros
  • Visualização de alterações do processo

Visualização de parâmetros do processo na indústria madeireira

Aumento da produtividade e curtos tempo de imobilização graças às inúmeras e inovadoras possibilidades de diagnóstico

  • Rápida possibilidade de diagnóstico no local, graças ao SICK Safety Assistance App
  • Elaboração de um relatório de diagnóstico abrangente em PDF, incl. histórico de erros, tipo de erro, causa e eliminação dos erros
  • A edição da intensidade do sinal no nível dos feixes de luz individuais sinaliza antecipadamente a necessidade de uma limpeza ou um novo alinhamento

Smart Sensors: dados de diagnóstico via IO-Link ou comunicação por campo de proximidade e SICK Safety Assistant App

Diagnóstico:

Nossos smart sensors