Quatro dimensões no sistema de sensores smart:

Comunicação eficiente

 

Comunicação eficiente permite a troca de dados bidirecional entre o comando e o sensor – para tamanho de lote 1, processos flexíveis e serviço simples.

 

Os Smart Sensors são colecionadores de dados dedicados e avaliadores inteligentes. Através da sua interface IO-Link integrada, eles transmitem este conhecimento ai seu ambiente – em tempo real. Os Smart Sensors estão sempre dispostos a ouvir os comandos de controle de todo tipo. Eles podem, p. ex., receber novos conjuntos de parâmetros em alguns segundos – para uma produção flexível até a dimensão de lote 1. Mesmo com um defeito no aparelho, é possível com IO-Link transmitir o conjunto de parâmetros usado por último automaticamente ao sensor de reserva. Assim o Plug-and-play torna-se uma realidade.

Site map

Comunicação eficiente: o valor agregado para sua aplicação

Produção flexível e tamanho de lote 1

  • A produtividade aumentada pela redução dos tempos de parada da máquina no caso de conversão para produtos diferentes
  • Flexibilidade e segurança com base em adequações dinâmicas dos parâmetros do sensor durante a operação – também no tamanho de lote 1
  • A parametrização automática dos sensores por meio do comando impede ajustes incorretos durante a conversão manual
  • O aumento da variabilidade do sistema ajuda a reduzir custos

Parametrização flexível do sensor para embalagens diferentes

Rápida colocação em operação e troca de dispositivo pelo princípio plug-and-play através da configuração automática dos parâmetros do sensor

  • Colocação em operação simplificada por meio da parametrização pelo comando
  • A troca rápida do sensor pelo princípio plug-and-play aumenta a disponibilidade da máquina
  • A troca do sensor também pode ser feita por pessoal não treinado
  • Parametrização à distância dos sensores montados em locais inacessíveis

Rápida colocação em operação e troca de dispositivo pelo princípio plug-and-play

Transmissão integral de dados digitais

  • Qualidade aumentada dos sinais pela transmissão de dados totalmente digitalizada do sensor até o comando; a transmissão clássica de valores analógicos (0–10 V, 4–20 mA) fica excluída
  • A utilização de cabos padrão não blindados baixa os custos
  • Alta compatibilidade eletromagnética (EMC)

Transmissão de sinais totalmente digitais

Validação de dispositivos, protocolos e lista de peças E

  • Alta transparência: a troca de sensor e a alteração de parâmetros podem ser protocolados
  • Proteção contra manipulação pela desativação programada de elementos de comando
  • Operação segura: a colocação em operação de dispositivos não liberados pode ser evitada
  • Criação automática de uma lista de peças E pelos smart sensors instalados atualmente na máquina

Validação de dispositivos, protocolos e geração da lista de peças E

Identificação simplificada de dispositivos para uma gestão otimizada das instalações

  • Comunicação serial ponto-a-ponto via IO-Link
  • Identificação de dispositivos descentralizada
  • Dados específicos do dispositivo para a gestão perfeita das instalações

Smart Sensors: comunicação eficiente com IO-Link

Comunicação eficiente:

Nossos smart sensors