A SICK acompanha a colocação do robô em operação – desde o início
Colaboração no mesmo nível: a SICK oferece soluções de sensores inovadoras para sua aplicação de robô. Por outro lado, também há uma ampla variedade de serviços e consultoria – desde a primeira avaliação até a colocação do seu robô ou instalação em operação. Não importa se você nos contata como operador de um robô colaborativo (Cobots) ou como integrador de robôs industriais – com a SICK você garante que seus robôs executem suas tarefas de forma eficiente, segura e confiável. Beneficie-se dos muitos anos de experiência dos especialistas da SICK, que terão prazer em transmitir seus conhecimentos a você e aos seus funcionários, se desejar.
Segurança
Use robôs de forma segura e produtiva
Processamento de imagens na indústria
A configuração certa para soluções de processamento de imagens na indústria
Treinamento
Com os treinamentos da SICK, você pode expandir seus conhecimentos de robótica
Safety Services e consultoria na robótica
Existem vários aspectos a serem considerados ao planejar e implementar aplicações seguras de robôs
- Você conhece os riscos de segurança de sua aplicação robotizada?
- Você já realizou uma avaliação de riscos e agora precisa desenvolver e colocar em prática as medidas adequadas para a redução do risco?
- Você está familiarizado com as diretrizes e normas relevantes para a sua aplicação de robô (por exemplo, ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
- Você necessita de ajuda para aplicar as diretrizes e normas em sua aplicação robotizada?
- A interação entre homem e máquina em sua aplicação é tão estreita que devem ser atendidos os requisitos de segurança correspondentes e a validação para a colaboração homem-robô?
Os nossos peritos em segurança certificados estão totalmente familiarizados com todos estes temas. Eles implementam suas aplicações de robô de forma rápida e econômica, desde a concepção até a recepção: sob medida para suas necessidades. Na SICK você pode adquirir modernos equipamentos de proteção técnica, os respectivos serviços e uma gestão de projeto profissional, tudo de uma só fonte.
Safety Services para sua aplicação de robô
Outros serviços podem ser encontrados aqui
Safety Services específicos para robôs colaborativos
Serviços para Robot Vision - a SICK está disponível para o processamento de imagens 2D e 3D
A SICK também acompanha você com seus serviços na implementação da solução individual para o processamento de imagens na indústria – e não apenas durante a colocação em operação, mas muito antes. A consideração de toda a aplicação do robô com seus vários módulos já está incluída nos estudos de viabilidade e, portanto, torna-se a base para a consultoria sustentável,adaptada às suas necessidades. Seja localizando, identificando ou agarrando – a SICK oferece soluções adequadas para o processamento de imagens na indústria para as tarefas específicas dos seus robôs. E após a colocação em operação bem-sucedida, a SICK trabalha com você para garantir que seu robô funcione de forma confiável.
Aqui está um exemplo do processo de projeto em resumo:
- Consultoria inicial
- Estudo de viabilidade
- Integração da solução para processamento de imagens na indústria no ambiente do robô
- Colocação em operação e acompanhamento do arranque da solução para processamento de imagens na indústria
Serviços para processamento de imagens na indústria
Outros serviços para processamento de imagens na indústria podem ser encontrados aqui
Amplie seu conhecimento – com os treinamentos da SICK
Você pode adquirir mais conhecimentos valiosos de robótica em treinamentos adaptados especialmente para aplicações robóticas. Nesses treinamentos, os especialistas da SICK terão prazer em transmitir seus conhecimentos a você e aos seus funcionários.
A SICK oferece treinamentos individuais para sua solução Robot Vision.
É assim que a SICK acompanha os clientes em suas aplicações robóticas
Soluções de sensores para a robótica – para todos os desafios
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Soluções específicas para os principais fabricantes de robôs