Os sensores são o primeiro contato e o elo de união da Indústria 4.0. Hoje, os sensores inteligentes não somente coletam os dados, mas também os preparam e processam, transformando-os em informações. Agora, com o início da digitalização, o sensor não somente “sente”, mas começa a “pensar”. A partir deste ponto, a transmissão das informações já processadas se transforma em tecnologia-chave. O sucesso das cadeias de valor agregado interconectadas se baseia decisivamente na integração bem-sucedida dos sensores na arquitetura completa de uma aplicação.
Interfaces regulam o fluxo de dados
A definição clara dos dados necessárias e sua união com o mundo de dados interconectados é a base para a comunicação em rede confiável. Neste contexto, a escolha dos protocolos de comunicação corretos tem um papel enorme para um caminho definido. As soluções baseadas em Ethernet são de importância primária. Mas também o IO-Link permite a integração à rede, principalmente para os dispositivos que necessitam apenas de uma capacidade de comunicação reduzida.
Num ambiente de produção inteligente, muitos sensores coletam muitos dados em muitos pontos diferentes. Com isso, a importância do processamento de dados descentralizado aumenta. As interfaces adicionais no sistema de software ou de dados permitem novas funções e análises, que aumentam a flexibilidade, a qualidade, a eficiência e a transparência na produção.
O futuro pertence à nuvem
Em futuro próximo, quando as questões decisivas sobre a segurança dos dados estiverem esclarecidas definitivamente, a nuvem ocupará um papel cada vez mais importante. Através das tecnologias de conexão específicas da aplicação e contornando o comando, futuramente os dados dos sensores podem ser transmitidos diretamente à nuvem.
A interconexão abrangente e bem-sucedida de todos os sensores, formando sistemas de processamento de dados centralizados ou descentralizados resulta num número de soluções até agora ainda não conhecido. E o processo completo se torna transparente pelos dados e protocolos de comunicação numa qualidade até agora inédita.