HIPERFACE DSL® – a evolução digital

Com HIPERFACE DSL®, o líder da tecnologia SICK apresenta um protocolo totalmente digital que necessita de um mínimo de cabos de ligação entre o conversor de frequência e o sistema de Motor-Feedback. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – Suas vantagens

A HIPERFACE DSL® economiza custos, necessita de menos espaço, é fácil de implementar e oferece simultaneamente um máximo em segurança de investimento e segurança das máquinas. O protocolo foi dimensionado com redundância, possibilitando assim uma realização fácil das funções de segurança funcionais, como, por exemplo, velocidade limitada segura (SLS).

Com a supressão do conector de conexão Motor-Feedback, há mais liberdade para o design no motor (extremamente importante nos pequenos servomotores). Com funções adicionais, tais como a placa de identificação eletrônica, o histograma de uso e a transmissão de valores medidos adicionais (temperatura e vibração), a interface HIPERFACE DSL®, com ajuda de sistemas de Motor-Feedback da SICK, transforma cada servomotor numa fonte de dados para aplicações na Indústria 4.0.

  • 50 % menos custos de conexão e variação de cabos:

    Com a supressão do segundo cabo de Motor-Feedback, diminuem tanto os custos de conexão quanto a variação dos cabos – às vezes menos é mais!

    Mais desempenho:

    a transferência de dados de processo extremamente rápida do HIPERFACE® DSL permite uma precisão e resolução incrivelmente alta.

    Certificado até SIL3:

    em relação à confiabilidade e às funções de segurança, com HIPERFACE® DSL você está no lado seguro: a interface cumpre a norma internacional do nível de integridade de segurança 3.

    Diagnóstico:

    uma detecção mais rápida e eficiente e eliminação de falhas através do diagnóstico próprio para ainda mais qualidade.

    Mais suavidade de operação:

    experimente a concentricidade de seus sistemas de acionamento numa nova dimensão.

    Diagnóstico remoto:

    Com a ajuda do confortável diagnóstico remoto através da internet, os trabalhos de manutenção são preparados de forma mais rápida e eficiente.

    Possibilidade de manutenção preventiva:

    através de uma manutenção preventiva, as paradas não planejadas da máquina são evitadas.

    Mais segurança:

    segurança na função e investimento, operação sem falhas da instalação, trabalho rápido e sem falhas.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Aqui você pode adquirir o software HIPERFACE DSL® Master IP-Core.

    Você já adquiriu um IP-Core CD-Rom e necessita de uma atualização do software?

    Então faça o login em My SICK.


    Ir para Informação técnica HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Sistemas de Motor-Feedback
Sistema de Motor-Feedback compacto para servoacionamentos altamente dinâmicos
EKS/EKM36
Sistemas de Motor-Feedback
Astro na técnica de acionamentos: o sistema de Motor-Feedback HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Encoder linear
Medição em alta velocidade para acionamentos lineares diretos
STL/ETL70
Sistemas de Motor-Feedback
Sistema de Motor-Feedback compacto para servoacionamentos dinâmicos
EFS/EFM50
Sistemas de Motor-Feedback
Potência muito alta para servoacionamentos: sistema de Motor-Feedback com HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Sistemas de Motor-Feedback
Atualizar sistemas de Motor-Feedback no mundo digital
sCon
Documentos

HIPERFACE DSL®

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Os Smart Motor Sensors da SICK deixam os seus usuários sempre por dentro.

Saiba mais