Um monte de trabalho! Muitas indústrias gerenciam o material a granel na esteira em movimento. E isto muitas vezes fora e a com qualquer tempo. Para vencer este desafio, a SICK oferece soluções inteligentes.
Ter a visão geral de cima. O Bulkscan® LMS511 trabalha de acordo com este princípio. O sensor de fluxo de volume a laser detecta também a posição de carregamento e calcula o centro de gravidade do material a granel. Isto é genial – gestão perfeita do material.
O desalinhamento devido à carga incorreta danifica a esteira transportadora e forma permanente. Isto é evitado pelo compacto sensor de distância Dx35 através do monitoramento dos movimentos laterais da esteira e do alarme automático. Funciona mesmo com luz externa ou poeira.
Qual a velocidade real da esteira? Especialmente para o monitoramento das pontas das esteiras transportadoras sem acionamento, o encoder incremental DFS60 oferece uma resposta confiável sobre a função correta do sistema de transportadores.
Uma solução de segurança ideal para sistemas transportadores mais longos é a chave acionada por cabo i110RP. Com a sua ajuda, o sistema transportador é parado no caso de perigo. Através dos contatos de sinalização, é possível achar rapidamente a fonte do erro.
Química, petroquímica e refinarias