Nesta solução para identificar bagagem aérea, o sistema ALIS está baseado na tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Vantagem especial: na identificação de transponders IATA instalados na bagagem, não é necessário um contato visual com o transponder. Isto facilita a rastreabilidade confiável de bagagens aéreas. Os componentes mais importantes do sistema são dispositivos de escrita e leitura da família de produtos RFU para ler e inscrever em transponders RFID. O sistema ALIS com tecnologia RFID cumpre a especificação do padrão mundial da IATA e, em sua técnica de transmissão, está especificado tanto para as faixas UHF admitidas na Europa como também nos EUA e em outros países.
Suas vantagens:5>
- A atribuição segura da etiqueta ao respectivo volume de bagagem garante um processo de classificação perfeito, mesmo em altos volumes de vazão
- Maiores alcances graças à tecnologia UHF
- Fácil colocação em operação e manutenção
- Interface Single-Host
- Design 100% redundante
- Integração na plataforma do software de visualização SICK e amplas possibilidades de diagnóstico dão suporte à manutenção preventiva e impedem falhas de funcionamento