Contato
Feedback

3D-Vision

Inteligência Vision em todas as dimensões

A série 3D-Vision da SICK oferece uma grande portefólio de produtos potentes e flexíveis para a operação fiável em ambientes industriais adversos. A proposta vai desde versáteis câmaras de alta velocidade, que produzem imagens 3D e de contraste de alta qualidade, até inteligentes sensores stand-alone configuráveis, que permitem um rápido desenvolvimento e uma fácil integração. A sua escalonabilidade permite uma excelente adaptação a diversificadas aplicações 3D-Vision.

Filtrar por:

10 resultados:

resultados 1 - 10 de 10

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos Visionary-B
Foto instantânea 3D – princípio de olho duplo para uso eficaz em áreas externas
  • Valores de distância: 250 × 496 Pixel e imagem 2D: 544 × 828 Pixel
  • Grande faixa de temperatura: –40 °C até +75 °C
  • Carcaça robusta: IP69K para o cabeçote do sensor
  • Solução 2 em 1: respectivamente oito imagens 3D e 2D por segundo
  • Inteligente processamento de imagens: classificação e definição da posição de objetos
  • Gravação das atividades das últimas horas
Família de produtos IVC-3D
Processamento de imagem 3D na sua versão mais simples
  • Processamento de imagem 3D avançado facilitado
  • Independente do contraste ou da cor do objeto
  • Interface de usuário gráfico fácil de usar para um desenvolvimento rápido da aplicação
  • Fácil anexação do CLP, comandos de robôs e outros, por ex. através de EtherNet/IP ou OPC
  • Registra até 5.000 perfis por segundo
  • Carcaça metálica robusta que pode ser usada a nível industrial
Família de produtos Ranger
Medição 3D rápida e MultiScan para soluções industriais avançadas
  • Rápida medição 3D com velocidade e qualidade elevadas
  • Função MultiScan para medição da forma 3D, o contraste, a cor e a difusão – e tudo isto simultaneamente
  • Resoluções do sensor até 1.536 pixel em 3D e 3.072 pixel em níveis de cinzento e cor
  • Elevada flexibilidade na configuração, distância de trabalho e campo de visão
  • Calibração 3D interna da máquina
  • Interface Gigabit-Ethernet e CameraLink
Família de produtos Ruler
Gigabit-3D-Vision para ambientes adversos
  • Medições 3D milimétricas calibradas de fábrica numa produção a toda a velocidade
  • Medições 3D muito precisas para valores de largura entre 100 mm e 1,5 m
  • Medições simultâneas em 3D, níveis de cinzento e Scatter
  • Fácil de integrar, não requer uma iluminação externa
  • Carcaça robusta para ambientes adversos até –30 °C
  • Gigabit-Ethernet para a anexação descentralizada da câmara em grandes percurso de cablagens
Família de produtos TriSpectorP1000
Soluções 3D sob medida para automação flexível
  • Inspeções 3D, 2D e de perfis de peças móveis
  • Processamento de imagens, iluminação e análise – reunidas em um único dispositivo
  • SICK AppSpace, câmera 3D programável
  • Flexibilidade total para soluções sob medida
  • SICK Algorithm API e HALCON
  • Dados 3D calibrados de fábrica
  • Interface de usuário web
Família de produtos Ranger3
Excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta
  • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um superior desempenho 3D
  • Processamento de até 15,4 gigapixeis/s.
  • Perfil 3D a 7 kHz em formato compacto
  • Resolução do sensor: 2.560 x 832 px
  • Conforme com GigE Vision e GenICam
  • Medição da luz difusa e reflexão, 3D com um só dispositivo
  • Carcaça industrial, opcionalmente com grau de proteção IP65/67
Família de produtos Visionary-T
3D Snapshot – uso versátil nos espaços internos
  • Captura de até 50 imagens 3D por segundo
  • Valores de distância: 144 x 176 pixel por captura
  • Edição de dados 3D por meio de interface Gigabite Ethernet e saídas digitais simples
  • Disponibilização de dados específicos da aplicação
  • Faixa de temperatura: 0 °C ... 50 °C ou 0 °C a 45 °C (dependendo da carcaça), grau de proteção: IP67

Família de produtos TriSpector1000
Inspeção 3D intuitiva
  • Inspeção 3D de peças móveis
  • Interface de usuário intuitiva
  • Análise de imagens integrada
  • Conceito de troca simples
  • Imagem 3D de alta resolução com sobreposição de intensidade
  • Dados 3D calibrados de fábrica, valores reais em mm em todas as dimensões
  • Carcaça metálica robusta IP67
Família de produtos ScanningRuler
Registro momentâneo 3D robusto e preciso com largo campo de visão
  • Processamento de imagem 3D de objetos fixos
  • Grande campo de visão para digitalizar paletes europeias e norte-americanas
  • Detecção precisa e fiável de dados 3D calibrados de fábrica ao milímetro
  • Insensível à luz externa e oscilações de contraste
  • Carcaça robusta com fonte de luz laser incorporada
  • Dados de nuvens de pontos 3D com informação os níveis de cinzento
Família de produtos Visionary-S

Foto instantânea 3D – perspectivas coloridas para automação fabril precisa

  • Captura de até 30 imagens de profundidade coloridas por segundo
  • Funciona em escuridão absoluta e em luz diurna de até 40 klx
  • Resolução: 640 px x 512 px; resolução de profundidade com precisão de submilímetros
  • Edição de dados de cores em 3D por meio de interface Gigabite Ethernet
  • Faixa de temperatura: 0 °C ... 50 °C (dependendo da carcaça); grau de proteção: IP67
  • Modo HDR

resultados 1 - 10 de 10

Para cima