Contato
Feedback

2D-Vision

Potente processamento de imagens graças à simplicidade de operação

A SICK oferece potentes sensores Vision que estão à altura dos desafios de todos os setores, mesmos onde os sensores convencionais fracassam. Com os sensores Vision tem à disposição, em função da variante, um conjunto de ferramentas completo para aplicações de posicionamento, inspeção, medição e leitura. O flexível design ótico é adequado a todas as áreas de aplicação. A simplicidade é garantida por um dispositivo automático, algoritmos inteligentes e a interface de usuário intuitiva comum.

Filtrar por:

8 resultados:

resultados 1 - 8 de 8

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos CVS
Detetar, distinguir e classificar cores
  • Verificação da cor e classificação em grandes superfícies e com altas distâncias de exploração
  • Detetar objetos de uma ou duas cores
  • Compensação de duas cores
  • Memória para 15 cores de referência
  • Função de referência de 15 configurações de cor
  • Carregar e descarregar parâmetros no PC
  • Compacta carcaça IP 67 com visor integrado para configuração e monitorização
  • Diferentes modelos para diferentes áreas e alcances de deteção
Família de produtos InspectorP Rack Fine Positioning
A solução para o posicionamento preciso em compartimento em armazenamento com profundidade dupla e simples
  • Armazenamento em compartimento simples e duplo com ajuda de um dispositivo
  • Interface para web prática para o usuário
  • PROFINET e saída digital
  • Carcaça metálica robusta, inclusive capa de proteção IP67
  • LEDs, laser de destino, teclas no dispositivo e cartão de memória microSD opcional
  • Pré-montado, pré-focado e pré-programado
  • Acesso a dados de imagens
Família de produtos Inspector
A solução inteligente do processamento de imagens no cômodo pacote de sensores
  • Posicionamento, verificação e medição a alta velocidade
  • Potente “localizador de objeto”, independente da posição, ângulo de rotação e tamanho
  • A carcaça permutável única apoia o difusor e os mais diversos acessórios óticos
  • Fácil configuração passo a passo através do PC
  • Interface de usuário fácil de usar
  • Interfaces flexíveis para a integração da máquina e design HMI
Família de produtos InspectorP63x
Configurável. Programável. Compacto. Versátil.
  • Sensores Vision 2D com 1,3 e 1,9 megapixeis
  • Configurar a SensorApp no navegador Web
  • Programar as novas SensorApps no SICK AppStudio
  • Objetiva S-Mount e C-Mount flexível e iluminação integrada
  • Laser alvo, som sinalizador e feedbackspot
  • Inclusive licença de tempo de execução HALCON e SICK Algorithm Library
Família de produtos InspectorP64x
Configurável. Programável. Econômico. Rápido.
  • Sensores Vision 2D com 1,7 megapixeis
  • Configurar a SensorApp no navegador Web
  • Programar as novas SensorApps no SICK AppStudio
  • Objetiva C-Mount flexível e iluminação integrada
  • Laser alvo, som sinalizador e feedbackspot
  • Inclusive licença de tempo de execução HALCON e SICK Algorithm Library
Família de produtos InspectorP65x
Configurável. Programável. De alto desempenho. Grandes distâncias de comutação.
  • Sensores Vision 2D com 2,1 e 4,2 megapixeis
  • Configurar a SensorApp no navegador Web
  • Programar as novas SensorApps no SICK AppStudio
  • Objetiva C-Mount flexível e iluminação integrada
  • Laser alvo, som sinalizador e feedbackspot
  • Inclusive licença de tempo de execução HALCON e SICK Algorithm Library
Família de produtos midiCam
Câmeras de streaming robustas, próprias para o uso industrial com interface GigE
  • Carcaça robusta de acordo com grau de proteção IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
  • Conectores encaixáveis M12 para a interface GigE
  • Conectores encaixáveis M12 para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
  • Variantes a cores, monocromáticas e NIR
  • Conexão para objetiva C-Mount
Família de produtos picoCam
Câmeras de streaming industriais ultracompactas com interface GigE
  • Carcaça ultracompacta
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
  • Interface GigE-RJ45 aparafusável
  • Conectores de encaixe Hirose aparafusáveis para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
  • Variantes a cores, monocromáticas e NIR
  • Conexão para objetiva C-Mount

resultados 1 - 8 de 8

Para cima