Contato
Feedback

Soluções de vazão digitais
Flow-X

O computador de fluxo ideal para medições de gás com medidores de gás ultrassônicos da SICK

Seu proveito

  • Menos esforços de planejamento e instalação devido a configurações padrão
  • Conversão de fluxo extremamente precisa através de vários ciclos de cálculo por segundo
  • Alta confiabilidade graças a módulos independentes entre si com conversão de fluxo própria e armazenamento próprio dos valores medidos, leituras dos medidores e eventos
  • Expansão fácil de instalações por meio de módulos com entradas/saídas uniformes que podem ser completamente configuradas via software
  • Facilidade de uso graças à interface de usuário intuitiva com menus e indicadores idênticos no dispositivo e no painel de controle
  • Redução dos custos de assistência e manutenção proporcionada pela manutenção remota à prova de manipulações
  • Integração econômica e flexível de vários percursos de medição ao sistema

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

O computador de fluxo ideal para medições de gás com medidores de gás ultrassônicos da SICK

Com base na mais avançada tecnologia, o computador de fluxo Flow-X oferece conversão da quantidade de gás, protocolização de parâmetros e eventos, bem como relatórios. Módulos idênticos são combinados em carcaças diferentes – como a versão Multistream do Flow-X/P para 1 até 4 percursos de medição com tela de toque local ou como Flow-X/S para instalações menores com um percurso de medição. Cada módulo associa uma tecnologia de medição altamente precisa, um rápido processamento de sinal digital, uma capacidade computacional muito alta e uma comunicação de dados versátil para compor um computador de fluxo completo. O computador de fluxo Flow-X atende até mesmo às demandas das aplicações mais complexas, sendo o complemento ideal para as medições de gás de aferição obrigatória com o medidor ultrassônico de gás FLOWSIC600.

Em síntese
  • Configuração aprovada conforme a MID para percursos de medição de gá com FLOWSIC600
  • Módulos de alto desempenho para aplicações complexas
  • Cada módulo possui uma CPU, memória e entradas/saídas uniformes
  • Atraente monitor gráfico de 7" com tela sensível ao toque
  • Interface de usuário intuitiva no monitor gráfico e no navegador da web
  • Acesso remoto real via Ethernet
  • Computador de estação para vários percursos de medição

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Conformidade

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    Modo de integração do barramento de campo2x
    Modbus
    Modo de integração do barramento de campoASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    ObservaçãoEntrada
    Modo de integração do barramento de campo6x
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima