Sistemas Flow-Metering

Mínima incerteza de medição. Medição precisa.
A SICK oferece os sistemas Flow-Metering com a tecnologia líder de medição ultrassônica e como soluções completas e feitas sob medida na forma de skids de medição ou trilhos de medição. Um medidor de gás ultrassônico forma o centro do respectivo sistema Flow-Metering e garante medições de gás precisas. A incerteza de medição mínima cumpre todos os requisitos para o tráfego com e sem obrigatoriedade de aferição.
2 resultados:
Solução modular para medições fiscais
- Usa o medidor de gás ultrassônico FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
- Disponível de DN 50 até DN 1200, da Class 150 até Class 2500
- Com a calibração, é possível uma incerteza de medição de 0,1%
- Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema
- Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK
Solução completa e confiável para medições fiscais
- FLOWSKID600 totalmente calibrado
- Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema, inclusive analisador de gases, cromatógrafo e computador de monitoramento
- Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK
- Disponível de Class 150 até Class 2500