Sensores de vazão de líquidos

Medição flexível dos líquidos – em quase todos os líquidos
Os sensores de vazão de líquidos da SICK determinam, sem contato, o volume de vazão de líquidos condutores e não condutores. Devido a sua forma construtiva compacta, eles também podem ser integrados em instalações com espaço restrito. O design robusto permite que estes sensores também forneçam dados confiáveis no uso de líquidos agressivos.
Filtrar por:
2 resultados:
Medir vazão sem contato
- Sensor de vazão para líquidos condutores e não condutores
- Nenhumas peças móveis, construção compacta
- Temperatura de processo até 80 °C, pressão de processo até 16 bar
- Resistência química elevada devido à montagem do sensor sem vedante
- Visor grande com teclado de membrana
- Detecção de vazio integrada
O sensor de aço inoxidável para medição da vazão flexível
- Sensor de vazão para líquidos à base de água e à base de óleo
- Sensor sem vedações, de aço inoxidável 316L com Ra ≤ 0,8 µm
- Tubo de medição reto, com autoesvaziamento
- Design compacto com curtos comprimentos de montagem
- Saídas digitais configuráveis
- Medição da temperatura
- Grau de proteção IP 67/69, compatível com CIP/SIP, IO-Link versão 1.1