As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente. De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.
Vista geral
A solução de dispositivo compacta para medição sem contato de correntezas de ar em túneis
O medidor da velocidade de fluxo VM400 é uma solução de dispositivo compacta que requer pouco espaço e destina-se à medição pontual e contínua da velocidade do fluxo de ar em túneis de estradas e ferrovias ou em estruturas comparáveis em obras. O VM400 pode ser montado facilmente e praticamente em qualquer local das paredes do túnel. A transmissão dos valores medidos e das informações sobre o status a um sistema de controle é realizada através da interface analógica ou digital e, na variante VM400E, também através de uma interface Ethernet.
Em síntese
Tecnologia de ultrassom moderna para medição sem contato