Medidores de vazão de gás ultrassônicos
FLOWSIC200

O medidor de fluxo em túneis para operações de longa duração

Seu proveito

  • Medição representativa em toda a largura do túnel
  • Medição muito confiável em comparação com os métodos de medição pontual
  • Medição exata, mesmo em caso de velocidades de fluxo muito pequenas
  • Longos intervalos de manutenção de até 5 anos
  • Baixos custos operacionais graças a uma operação confiável e à baixa manutenção
  • Alta disponibilidade dos dispositivos e, consequentemente, dos dados de medição

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

O medidor de fluxo em túneis para operações de longa duração

O FLOWSIC200 destina-se à medição acurada e sem contato da velocidade e da direção de fluxo em túneis ou canais de exaustão. O método de medição por ultrassom determina o valor médio da velocidade em toda a largura do túnel. Esse medidor é imprescindível para a obtenção de um controle eficiente e econômico da ventilação de túneis, nos quais o fluxo de ar é influenciado pelas condições climáticas e de tráfego.

Também em caso de incêndios no interior do túnel, é essencial que haja uma medição acurada, confiável e representativa da velocidade e da direção do fluxo em toda a largura do túnel, para que a dispersão da fumaça seja medida, fornecendo as informações necessárias para uma regulação perfeita da ventilação.

Em síntese
  • Percursos de medição muito grandes são possíveis
  • Medição sem contato
  • Componentes muito robustos de titânio, aço inoxidável ou peça fundida sob pressão
  • Modelos para túneis com atmosferas muito corrosivas
  • Registro da direção do fluxo
  • Nenhuma peça de movimento mecânico

Vantagens

Ventilação confiável do túnel – mesmo no caso de incêndio

O FLOWSIC200 mede de modo confiável e preciso as correntes de ar em túneis de rodovias ou de ferrovias. Com a ajuda do FLOWSIC200, são controlados os sistemas de ventilação no túnel e assegurada uma ventilação e exaustão suficiente no túnel durante longo tempo. Com base na tecnologia ultrassônica robusta do FLOWSIC200, as diferenças de densidade e variações de temperatura do ar no túnel não interferem no resultado da medição. A função de medição do FLOWSIC200 continua mantida, mesmo se a dinâmica do fluxo se alterar completamente em pouco tempo como consequência de um incêndio no túnel. Em ensaios com incêndios realizados pela Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH) Áustria, foi possível comprovar a função sem restrições em caso de incêndio.

O monitoramento da velocidade das correntes de ar em túneis de rodovias e ferrovias é um componente elementar da tecnologia de ventilação em instalações de túneis. Neste caso, a medição das correntes de ar está sujeita a exigências rigorosas. Também em variações da intensidade de tráfego, a tecnologia de medição precisa detectar com precisão e seguramente o fluxo na seção transversal do túnel. Além disso, para evitar interrupções do tráfego, os serviços de manutenção no dispositivo precisam ser reduzidos a um mínimo.

Num incêndio num túnel, as condições de medição se alteram totalmente. Dentro de pouquíssimo tempo, forma-se uma fumaça intensa. A composição do gás se altera nitidamente. No local do incêndio, a temperatura se eleva de modo rápido. A situação termodinâmica em seu todo resulta numa dinâmica de fluxo intensamente alterada no foco do incêndio. O FLOWSIC200 funciona de modo confiável também nestas condições extremas – a transmissão do sinal sonoro está assegurada a qualquer momento com base na amplificação automática do sinal integrada.

Robusto, confiável, de alto desempenho.

Instalações no túnel, tais como ventiladores ou iluminação, não interferem no resultado da medição
Teste de funcionamento em ensaios de incêndio em túneis na cadeia de túneis Klaus na autoestrada A9, Alta Áustria

Desempenho e durabilidade acima da média, mesmo sob condições de medição complexas, caracterizam o FLOWSIC200.

O MEDIDOR DE FLUXO EM TÚNEIS PARA OPERAÇÃO A LONGO PRAZO

O FLOWSIC200 consiste em sensores ultrassônicos e da unidade de controle MCU. A SICK oferece o dispositivo em 3 modelos diferentes para larguras de túneis até 35 m. Em caso de incêndio, graças aos componentes resistentes de aço inoxidável ou alumínio fundido sob pressão, o FLOWSIC200 leva vantagem em comparação à tecnologia de medição convencional de plástico.

A unidade de controle MCU serve para a inserção e edição de sinais e permite uma conexão simples do FLOWSIC200 a sistemas de controle do processo de hierarquia superior. Para este fim, estão disponíveis diferentes interfaces que podem ser ampliadas opcionalmente, de acordo com a necessidade. Um ciclo de controle verifica as funções do dispositivo periodicamente e de modo totalmente automático. Adicionalmente, o autodiagnóstico integrado monitora permanentemente todos os parâmetros importantes das funções.

Compacto e intuitivo.

Princípio de funcionamento do FLOWSIC200
Transmissão de sinais confiável por meio da regulagem de amplificação totalmente automatizada

BAIXOS CUSTOS OPERACIONAIS GRAÇAS À OPERAÇÃO CONFIÁVEL E INTERVALOS DE MANUTENÇÃO DE ATÉ 5 ANOS.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoMedição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom
    Conformidade

    RABT 2006

    ASTRA “Diretriz - Ventilação de túneis rodoviários” (2008)

    RVS 09.02.22

    Grau de proteção

    Unidades de emissão/recepção: IP66

    Unidade de controle MCU: IP65

    USB
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    RS-485
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET
    Barramento de sistema interno
    Modbus
    ObservaçãoOpção
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
    Ethernet
    ObservaçãoOpção
    PROFIBUS DP
    ObservaçãoOpção
    HART
    ObservaçãoOpção
    Funções de diagnósticoTeste interno do ponto zero e do ponto de referência
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads