Medidores de vazão de gás ultrassônicos
FLOWSIC150 Carflow

Medição do fluxo volumétrico de gases de descarga com até 600 °C nas bancadas de teste para veículos e motores

Seu proveito

  • Elevada qualidade na medição devido a elevada precisão e estabilidade de medição
  • Medição confiável da vazão, mesmo com um baixo nível de vazão ou em ponto morto
  • Operação confiável graças à concepção direcionada para altas temperaturas dos gases de descarga
  • Conceito versátil - indicado para a utilização em bancadas de teste existentes
  • Redução dos custos de investimento graças à utilização móvel em várias bancadas de teste
  • Instalação confortável que não afeta as características do motor nem os sistemas de análise de gases de descarga
  • Duração da operação ampliada graças ao arrefecimento de sensores patenteado
  • Baixos custos operacionais devido à baixa necessidade de manutenção

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

Medição do fluxo volumétrico de gases de descarga com até 600 °C nas bancadas de teste para veículos e motores

Com um design compacto, o FLOWSIC150 Carflow oferece um desempenho de primeira classe. A combinação da tecnologia de sensores avançada com um sistema eletrônico de alto desempenho possibilita uma medição precisa a temperaturas de até 600 °C dos gases de descarga. Por não gerar perda de pressão, não possuir peças móveis e ser independente da pressão, temperatura e composição gasosa, o princípio de medição por ultrassom permite uma operação confiável que exige pouca manutenção. Graças à medição direta do gás de descarga não diluído sem afetar o sistema, o FLOWSIC150 Carflow é ideal para a medição flexível da vazão de gases de descarga em bancadas de teste para veículos e motores, sendo ainda de fácil instalação.

Em síntese
  • Medição ultrassônica da vazão de gases de descarga em tempo real
  • Independente da pressão, temperatura e composição gasosa
  • Excelente precisão de medição
  • Utilização a temperaturas de até 600 °C dos gases de descarga
  • Medição direta no gás de descarga não diluído
  • Percurso de medição aquecido
  • Mínima contrapressão do gás de descarga
  • Ocupa pouco espaço, é móvel e oferece possibilidades flexíveis de conexão

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    MensurandosVelocidade do gás, Fluxo volumétrico em oper., Fluxo volumétrico em est. norm., Temperatura do gás, Pressão do gás, Velocidade do som
    Princípio de mediçãoMedição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom
    Temperatura do gás≤ +600 °C
    Pressão operacional700 mbar ... 1.300 mbar
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET
    Funções de diagnósticoAutoteste e diagnóstico de erros
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads