Vista geral
Medidores do fluxo de volume para o monitoramento contínuo de emissões
A família de produtos FLOWSIC100 foi desenvolvida para o monitoramento de emissões. As versões “H” são adequadas para diâmetros de canal maiores e aplicações com alto grau de particulado; as versões “M” são ideais para diâmetros de canal médios. Na versão com haste “PR”, os dois conversores ultrassônicos com trajeto de medição fixo encontram-se montados em uma unidade de emissão/recepção (sonda de medição). As versões de dispositivo “-AC” contam com uma refrigeração interna inovadora para sua utilização com gases a temperaturas de até 450 °C. Os modelos “Px” purgados são utilizados em gases com alto teor de particulado aderente ou molhado.
Transdutores de titânio robustos fazem parte do modelo padrão, sendo adequados para condições de uso difíceis. O sistema de medição consiste em duas unidades de emissão/recepção, ou uma sonda de medição, e a unidade de controle MCU. A MCU possibilita a entrada e saída de sinal, o cálculo com as grandezas de referência (normalização), bem como uma utilização fácil através do visor LCD.
Em síntese
- Transdutor de titânio robusto para uma alta durabilidade do dispositivo
- Material resistente à corrosão para a utilização em gases agressivos (opcional)
- Medição integral através do diâmetro do canal nas versões H, M e S
- Versão com haste PR para uma montagem unilateral e econômica no canal
- Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência