Medidores de vazão de gás ultrassônicos
FLOWSIC100 Process

Medição acurada e confiável do fluxo volumétrico em processos

Seu proveito

  • Medição precisa e confiável, mesmo para gases com velocidades baixas
  • Baixa manutenção devido à inexistência de peças móveis
  • Medição independente da pressão, temperatura e composição gasosa
  • O fluxo do gás não é afetado, visto que a medição ocorre sem contato
  • Aprovado para a utilização em áreas com risco de explosão da zona 2 (ATEX)
  • De uso fácil pelo operador, com a função de diagnóstico de dispositivo através da unidade de controle MCU e software de operação SOPAS ET

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

Medição acurada e confiável do fluxo volumétrico em processos

Os medidores de vazão de gás FLOWSIC100 Process permitem a execução de medições a pressões de até 16 bar – inclusive em áreas com risco de explosão da zona 2. As unidades de emissão/recepção estão disponíveis em modelos de aço inoxidável ou titânio hermeticamente vedados. O sistema padrão é constituído de uma unidade de controle MCU e 2 unidades de emissão/recepção ou uma sonda de medição. A MCUP efetua a entrada e a saída de sinal, o cálculo de valores de referência (normalização) ou do fluxo de massa, permitindo uma utilização fácil através do visor LCD.

Em síntese
  • Conversor em aço inoxidável ou titânio resistentes à corrosão
  • Pressão de processo de até 16 bar
  • Versão disponível com proteção contra explosões destinada a aplicações da zona 2 (ATEX)
  • Conversor ultrassônico hermeticamente vedado
  • Medição praticamente sem perda de pressão e sem influência no processo
  • Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    MensurandosVelocidade do gás, Fluxo de massa, Fluxo volumétrico em oper., Fluxo volumétrico em est. norm., Velocidade do som, Temperatura do gás
    Princípio de mediçãoMedição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom
    Área Ex (Atmosferas explosivas)3G
    Temperatura do gás–40 °C ... +260 °C
    Pressão operacional–0,5 bar ... 16 bar
    Depende do modelo do dispositivo
    Diâmetro nominal do tubo0,15 m ... 1,7 m
    Depende do modelo do dispositivo
    Grau de proteçãoIP65
    USB
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    RS-485
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET
    Barramento de sistema interno
    Ethernet
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional
    Modbus
    Modo de integração do barramento de campoASCII RS-485 (Via módulo de interface opcional)
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional)
    TCP (Via módulo de interface opcional)
    HART
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional
    PROFIBUS DP
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional
    Foundation Fieldbus
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional
    Funções de diagnóstico

    Ciclo de controle automático para ponto zero e de referência

    Diagnóstico avançado de dispositivo através do SOPAS ET

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads