Medidores de vazão de gás ultrassônicos
FLOWSIC100 Flare-XT

Medição confiável da vazão de gás em instalações de gás de flare em sistemas de transportadores para petróleo e gás natural, refinarias e indústrias químicas.

Seu proveito

  • Consideração de diversas normas e diretrizes para medição de gás de flare
  • Máxima disponibilidade da instalação
  • Sensores ultrassônicos, Interface Unit, tubo de medição de uma fonte de aquisição única bem como serviços disponíveis mundialmente
  • Compatível com as arquiteturas de comunicação atuais e futuras
  • Manutenção independente, com base na verificação de acordo com a necessidade bem como apoio da SICK mediante consulta
  • Substituição fácil de sistemas de medição existentes, estando disponíveis soluções de atualização ou de equipamento posterior adequadas

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

Medição confiável da vazão de gás em instalações de gás de flare em sistemas de transportadores para petróleo e gás natural, refinarias e indústrias químicas.

Medidor de vazão de gás preciso, robusto e confiável para tochas de gás ou para o processo de queimas de gás em tocha: o nosso medidor de vazão de gás está baseado na medição da vazão de gás por via ultrassônica. A medição de alta resolução e o design inovador do sensor foram criados para aplicação eficiente em refinarias de petróleo, refinamento de petróleo ou instalações offshore e onshore de transporte de óleo e gás. A área de aplicação do sensor de vazão de gás cobre várias tarefas importantes: controle e monitoramento das emissões, detecção de fugas de gás, monitoramento da injeção de vapor na queima de gás de flare bem como otimização do processo e monitoramento do status. O medidor de vazão de gás mede valores como a velocidade do gás, temperatura do gás, volume e massa do gás, vazão mássica, peso molecular, vazão do volume e velocidade do som. Além disso, o FLOWSIC100 Flare-XT foi projetado para os desafios de hoje e de amanhã: com monitoramento inteligente dos aparelhos que também possibilita a manutenção preventiva.

Em síntese
  • Disponibilidade de medição sob todas as condições operacionais, em altas velocidades do gás e em composições alternadas do gás
  • Software de operação intuitiva FLOWgateTM
  • I-diagnosticsTM para automonitoramento, verificação simples e manutenção do sistema global com base no status
  • Soluções de conversão de sistemas de medição existentes

Vantagens

Medição ultrassônica da vazão de gás em instalações com gás de flare

O FLOWSIC100 Flare-XT se caracteriza pelo design exclusivo e pela vazão otimizada do sensor, possibilitando a medição e o monitoramento confiáveis da vazão de gás em velocidades extremamente altas e em composições alternadas do gás. O design robusto garante a disponibilidade ininterrupta das medições, mesmo sob condições muito adversas. O FLOWSIC100 Flare-XT considera diversas normas aplicadas mundialmente e é adequado para uso em instalações novas e em instalações existentes. Os dados de medição e de diagnóstico são facilmente visualizados com o software FLOWgateTM. Graças à função inteligente i-diagnosticsTM, o sistema tem condições de automonitorar-se e notificar a necessidade de manutenção de modo autônomo.


Medição da vazão com a medição da diferença do tempo de voo do impulso ultrassônico:

Graças aos sensores de altíssima resolução, a eletrônica moderna detecta diferenças muito pequenas no tempo de voo da luz.

Medição da vazão com a medição da diferença do tempo de voo do impulso ultrassônico:

o contorno inovador do sensor, otimizado para o fluxo, possibilita resultados de medição ótimos, mesmo em velocidades do gás muito altas.

Medição da vazão com a tecnologia ASC:

quando o sinal é dispersado devido à velocidade extrema do gás, o algoritmo patenteado da ASC-Technology propicia uma medição isenta de interrupções.

Medição precisa do gás de flare em instalações offshore e onshore da indústria de gás e óleo bem como da indústria química, petroquímica e refinarias.

Dados de altíssima precisão mesmo sob condições extremas, tais como velocidades do gás de aproximadamente zero a 120 m/s (340 ft/s), alterações rápidas da velocidade e composições do gás muito complexas.
Graças à inovadora tecnologia ASC, a faixa de vazão máxima até agora possível pôde ser ampliada em até 30% com o FLOWSIC100 Flare-XT.

A medição de gás de flare deve permitir o monitoramento exato das emissões de gás de flare

De alto desempenho. Confiável. Robusto.

FLOWSIC100 Flare-XT está disponível em três modelos diferentes. Todas as variantes estão disponíveis como sistema de medição de 1 caminho ou de 2 caminhos. Independentemente da configuração do caminho, o sistema está disponível tanto na versão Cross-Duct como também na versão com haste com bico individual. A versão com haste é adequada para instalação em pouco espaço em um lado, com serviços de instalação mínimos. A versão de 2 caminhos também atinge alta medição precisa sob condições de fluxo adversas.

Graças ao dispositivo de troca de equipamento, é possível uma rápida e fácil troca do sensor durante a operação da instalação. A unidade de interface de alto desempenho pode ser integrada facilmente por inúmeras interfaces aos mais variados sistemas condutores e diferentes redes.

A unidade de interface processa os sinais que entram e calcula os parâmetros, como o peso molecular, o fluxo mássico e o volume de gás bem como valores de referência padronizados.


Instrumento de flare





Condições de uso no cliente:

  • Soldado ou geometria inespecífica do tubo de medição
  • Condições de uso desconhecidas ou conhecidas


Vantagens:

  • Equipamento posterior facilitado para tubulações existentes


Material fornecido padrão:

  • Sensores + Interface Unit
  • Certificação de produto e de material



Material fornecido opcional:

  • Avaliação da capacidade de desempenho
  • Documentação específica do cliente
  • Treinamento de serviços para clientes
  • I-diagnosticsTM


Equipamentos de montagem adequados:

  • Bico de soldagem
  • Ferramenta de instalação do bico
  • Torneiras de esfera
  • Opcional: proteção climática e solar



1 Peças azuis: material fornecido da SICK

Flare Meter

  • Com calibração a seco opcional ou
  • Com calibração de vazão


Condições de uso no cliente:

  • Tubo de medição da SICK provido de flanges
  • Condições de uso conhecidas


Vantagens:

  • Fácil instalação sem soldagem


Material fornecido padrão:

  • Medidor de gás de flare totalmente montado
  • Certificação de produto e de material
  • Avaliação da capacidade de desempenho


Material fornecido opcional:

  • Documentação específica do cliente
  • Treinamento de serviços para clientes
  • I-diagnosticsTM



Equipamentos de montagem adequados:

  • Torneiras de esfera
  • Opcional: proteção climática e solar



1 Peças azuis: material fornecido da SICK

2 Peças cinza: medidores de referência

Bem armado para qualquer situação, graças à tecnologia ultrassônica líder

Conversor robusto de titânio: o design de fluxo otimizado minimiza as turbulências e a deriva de sinais daí resultante.
Graças à comunicação digital livre de interferências, a unidade de interfaces pode ser instalada numa distância de até 1.000 m do ponto de medição. Com isso, fica excluída a utilização de uma unidade de controle local, blindada à prova de pressão e provavelmente cara.
O FLOWSIC100- Flare XT pode ser facilmente integrado em instalações existentes. O sistema é totalmente compatível com instalações FLOWSIC100 Flare já existentes. As interfaces são compatíveis com infraestruturas já existentes e futuras.

A tecnologia de sensor ultrassônico de alto desempenho fornece dados de medição confiáveis na medição do gás de flare, mesmo sob condições extremas

Monitoramento inteligente e manutenção preventiva

i-diagnosticsTM interconecta software e firmware de modo inteligente: o sistema de automonitoramento fornece dados valiosos sobre o status do dispositivo e mostra todas as alterações ocorridas. Erros de aplicação são detectados imediatamente e documentados – torna-se desnecessária uma longa busca de falhas. A pedido, o sistema realiza um autoteste e protocola o status atual. Assim, os usuários têm a possibilidade, totalmente sem complicações, de elaborar documentos de comprovação sobre o cumprimento das prescrições de emissão.

Manutenção fácil. Verificação em 1 clique. Autodiagnóstico.

Manutenção preventiva

Intervalos de serviço flexíveis. O sistema monitora permanentemente os parâmetros de desempenho e elabora previsões confiáveis e recomendações de manutenção com base nestes dados.

Relatório de verificação em 1 clique

É possível criar um relatório sem lacunas em um clique para comprovação do funcionamento. Deste modo, é muito fácil garantir e documentar o cumprimento das prescrições legais.

Autodiagnóstico

O software intuitivo FLOWgateTM facilita o manuseio dos dados de medição, diagnóstico e do dispositivo, possibilitando assim uma análise do sistema rápida e descomplicada.

O monitoramento automático do sistema e o diagnóstico de erros reduz a frequência de manutenções e, consequentemente, também os custos de reparos

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    MensurandosFluxo de massa, Fluxo volumétrico em est. norm., Fluxo volumétrico em oper., Peso molecular, Volume e massa gasosos, Velocidade do gás, Temperatura do gás, Velocidade do som
    Ethernet
    Modo de integração do barramento de campoModbus TCP/IP
    FunçãoInterface do cliente, Interface de serviço
    Interface óptica
    ObservaçãoIR, conforme a IEC 62056-21
    FunçãoInterface de serviço
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads