Medidores de vazão de gás ultrassônicos

Medição da vazão confiável de meios gasosos
Quer se trate da medição do fluxo volumétrico, da medição do fluxo de massas ou da medição da velocidade de fluxo: as tarefas de medição são múltiplas na determinação da vazão de gás. Muitas vezes, somam-se condições ambientais adversas em áreas muito severas, como na medição do gás de flare, monitoramento de túneis ou monitoramento das emissões. Os medidores de vazão de gás ultrassônicos da SICK estão prontos para qualquer desafio. Considerando as normas aplicadas e os padrões, eles medem de modo confiável os mais diferentes tipos de gases e estão direcionados precisamente às exigências específicas do respectivo ramo.
Filtrar por:
8 resultados:
Medição confiável da vazão de gás em instalações de gás de flare em sistemas de transportadores para petróleo e gás natural, refinarias e indústrias químicas.
- Medição confiável mesmo em altas velocidades de gás e mudanças nas misturas de gases
- Extensão da faixa de medição própria para altas taxas de fluxo graças à tecnologia ASC
- Cálculo direto de fluxo de massa sem analisadores de gás adicionais
- Software FLOWgateTM intuitivo para colocação em operação, operação e diagnóstico
- I-diagnosticsTM: automonitoramento, autoverificação e manutenção preventiva
- Desempenho de medição feito sob medida graças à avaliação individual da aplicação
Medidores do fluxo de volume para o monitoramento contínuo de emissões
- Transdutor de titânio robusto para uma alta durabilidade do dispositivo
- Material resistente à corrosão para a utilização em gases agressivos (opcional)
- Medição integral através do diâmetro do canal nas versões H, M e S
- Versão com haste PR para uma montagem unilateral e econômica no canal
- Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência
Medição intraempresarial da vazão de gás e monitoramento de processos
- Componentes de qualidade comprovada
- Instalação flexível graças ao conceito modular
- Tecnologia de ultrassom sem contato e sem perda de pressão
- Extensão da faixa de medição maior que 100:1
- Sensores podem ser substituídos sob pressão
- Baixa sensibilidade a pulsações e ruídos do regulador de pressão
- Sistema eletrônico remoto (máx. 15 m)
- Medição bidirecional com diagnóstico automático
Medição do fluxo volumétrico de gases de descarga com até 600 °C nas bancadas de teste para veículos e motores
- Medição ultrassônica da vazão de gases de descarga em tempo real
- Independente da pressão, temperatura e composição gasosa
- Excelente precisão de medição
- Utilização a temperaturas de até 600 °C dos gases de descarga
- Medição direta no gás de descarga não diluído
- Percurso de medição aquecido
- Mínima contrapressão do gás de descarga
- Ocupa pouco espaço, é móvel e oferece possibilidades flexíveis de conexão
O medidor de fluxo em túneis para operações de longa duração
- Percursos de medição muito grandes são possíveis
- Medição sem contato
- Componentes muito robustos de titânio, aço inoxidável ou peça fundida sob pressão
- Modelos para túneis com atmosferas muito corrosivas
- Registro da direção do fluxo
- Nenhuma peça de movimento mecânico
Medição confiável da vazão de gases em aplicações envolvendo gás de flare
- Medição de alta resolução e curto tempo de resposta
- Design inovador do sensor para velocidades de gás muito altas e temperaturas de gás de até 280 °C
- Transmissão de sinal ideal, mesmo com pressão atmosférica
- Instalação remota da unidade de controle com até 1.000 m de distância
- Configuração individual e multi-trajeto, versão com haste opcional
- Verificação do ponto zero no campo, conforme o padrão de fábrica
- Ciclo de controle para autodiagnóstico automático / otimização de sinal
A solução de dispositivo compacta para medição sem contato de correntezas de ar em túneis
- Tecnologia de ultrassom moderna para medição sem contato
- Grande faixa de medição
- Design compacto do dispositivo
- Montagem e colocação em operação muito simples
- Insensível à sujeira
Medição acurada e confiável do fluxo volumétrico em processos
- Conversor em aço inoxidável ou titânio resistentes à corrosão
- Pressão de processo de até 16 bar
- Versão disponível com proteção contra explosões destinada a aplicações da zona 2 (ATEX)
- Conversor ultrassônico hermeticamente vedado
- Medição praticamente sem perda de pressão e sem influência no processo
- Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência