Medidores de fluxo de materiais líquidos

Monitorar líquidos – evitar o funcionamento a seco
Um controle de fluxo confiável é um requisito básico para proteger bombas contra um possível funcionamento a seco. Os medidores de fluxo volumétrico de líquidos da SICK são a solução adequada para este caso. Eles ajudam a evitar danos muito onerosos e também paradas da instalação. Nisso, não importa quais são os tipos de líquidos que escoam pelo sistema monitorado.
1 resultados:
A proteção inteligente contra funcionamento a seco em bombas
- Monitoramento de vazão e medição da temperatura em um único sensor
- Otimizado para água e óleo, opção de teach-in para outros fluidos
- Grau de proteção IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
- Versão industrial em carcaça VISTAL® com display OLED girável em 180°
- Variante higiênica em aço inoxidável, totalmente habilitado para CIP/SIP, temperatura de processo até 150 °C