Medidor de fluxo de gás
FLOWSIC500

Medição calibrável na distribuição de gás natural

Seu proveito

  • Elevada segurança de medição e segurança de uma alimentação de gás contínua
  • Redução dos custos de instalação devido a conversão de fluxo integrada
  • Fácil instalação, compatível com técnicas convencionais (contadores de roda de turbina ou de pistão rotativo)
  • Custos operacionais reduzidos, dado que requer pouca manutenção
  • Fácil recalibração devido a simples “troca de cartuchos”
  • Confiável no caso de troca de carga dinâmica
  • Operação autônoma

Seleção do produto

FLOWSIC500.ui.config.teaser.header.msg

Configuração de produto individual

FLOWSIC500.ui.config.teaser.configuration.msg

Produtos standard

FLOWSIC500.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

1 resultados:

View:

Medidor de fluxo de gás
FLOWSIC500
Detalhes
Comparar agora

    Vista geral

    Medição calibrável na distribuição de gás natural

    A mais moderna tecnologia para a maior segurança de medição: o contador de gás compacto de ultrassom FLOWSIC500 da SICK garante um cálculo de alta precisão na distribuição de gás natural. Ao prescindir de peças mecânicas móveis, o FLOWSIC500 trabalha de forma robusta, resistente a interferências e com pouca manutenção - para uma clara redução dos custos operacionais. É resistente a sobrecarga, mede de forma confiável e é monitorado por diagnóstico inteligente. A fácil “troca de cartuchos” permite uma recalibração simples. O FLOWSIC500 pode ser facilmente integrado em estações de medição existentes. O FLOWSIC500 funciona de forma energicamente autónoma ou em rede, seguro contra falhas de corrente devido a uma pilha de suporte. Corresponde a todas as normas e diretivas aplicáveis. Ao ser utilizado em estações de transferência e de medição, o FLOWSIC500 oferece a segurança de uma alimentação contínua e sem bloqueios do gás natural.

    Em síntese
    • A mais avançada tecnologia de ultrassom
    • Diagnóstico e controle permanente da função
    • Robusto e confiável graças à eliminação de peças de movimento mecânico
    • Cartucho substituível
    • Sem necessidade de uma seção de entrada/saída reta
    • À prova de sobrecargas
    • Integração opcional de uma conversão de fluxo/registro de dados
    • Alimentação por bateria ou rede com segurança intrínseca

    Vantagens

    Medidor de gás e corretor em um só

    Por que usar dois aparelhos para uma tarefa? Medidores de gás e corretores de fluxo tem o mesmo objetivo: fornecer uma medição precisa da quantidade de gás transportada. É recomendável combinar ambas as funções em um só dispositivo – isto economiza custos de instalação e reduz o número de interfaces.

    O medidor de gás FLOWSIC500 já contém, de fábrica, tudo o que precisa. Isto simplifica a integração e reduz o esforço de instalação. Se o pretender, é possível integrar correção de fluxo no FLOWSIC500. O corretor de fluxo suporta todos os algoritmos de correção típicos, entre os quais SGERG88, AGA 8 e AGA NX-19. A correção ocorre em forma de correção TZ ou pTZ. A variante pTZ está homologada conforme MID. Os sensores adequados para pressão e temperatura estão sempre presentes.

    FLOWSIC500 variantes

    Fácil instalação na tubulação

    Conexão a todos os corretores de fluxo através de NF, HF, Encoder ou saída RS-485

    Esforço de instalação mínimo

    O contador está pré-configurado para o sistema de sensores p/T fornecido

    Acesso simples aos sensores p/T para inspeção de pontos de operação

    Possível utilização de amostras p/T no contador para conexão dos sensores

    Máximo conforto na instalação

    Sistema de sensores p/T integrado completamente pré-configurado

    Instalar - conectar saída de sinal - pronto

    Simples, prático, confiável.

    FLOWSIC500 cumpre todos os requisitos das normas e diretrizes relevantes para a distribuição de gás natural e é certificado segundo a diretriz MID 2014/32/UE.

    Tudo em um: medidor de gás, computadores de fluxo e sensor de pressão e temperatura.
    Nada se perde graças ao arquivo de dados abrangente e aos livros de registros.

    Medidor de gás e computador de fluxo num só – simples, confortável, confiável. mais do que uma opção.

    Alimentação de tensão: sem problemas

    Graças à PowerIn Technology™ o FLOWSIC500 efetua as medições perfeitamente numa rede de segurança intrínseca com pilha de apoio. Como alternativa, o medidor de gás pode ser operado durante um período mínimo de cinco anos através de uma configuração energeticamente autónoma.

    Compacto e intuitivo

    O FLOWSIC500 foi concebido sem cursos de entrada e saída retos.
    Puro conforto: adaptador USB/infravermelho para a conexão simples.
    Programa intuitivo para o usuário – a plataforma da software FLOWgate™.

    Instalação simples, compatível com tecnologias convencionais e custos operacionais mínimos – A solução perfeita para empresas de suprimento de gás e consumidores industriais

    Aplicações

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      MensurandosVolume em operação, Fluxo volumétrico em oper., Velocidade do gás, volumen i. N. (*), fluxo volumétrico cfe. n. (*)
      Princípio de mediçãoMedição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom
      Área Ex (Atmosferas explosivas)

      2G

      Class I Division 1

      Temperatura do gás

      –25 °C ... +60 °C

      Opcional: –40 °C ... +70 °C

      Pressão operacional

      PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

      Classe 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

      Conformidade

      MID: 2014/32/EU

      OIML R 137-1&2:2012

      EN 12405: 2010 (com conversão de fluxo integrada)

      Grau de proteçãoIP66
      Modbus
      Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
      Interface óptica
      Funções de correçãoConversão de fluxo
      Funções de diagnósticoMonitoração permanente dos valores medidos
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads