Medidor de fluxo de gás
FLOWSIC30

Medidor de vazão gás versátil para tarefas de medição no transporte de gás

Seu proveito

  • Sem necessidade de trocar o diafragma - um medidor de vazão de gás para toda vida útil da perfuração
  • Sem perda de pressão - graças ao método de medição por ultrassom
  • Disponibilidade ótima - operação quase sem desgaste, sem acúmulo de líquidos no medidor e possibilidade de monitoramento remoto
  • Alta confiabilidade - medição constante mesmo sob condições de processo desafiadoras
  • Longa vida útil - sensores ultrassônicos de titânio, adequados para gases úmidos
  • Controle do processo integral e serviço planejável - graças ao diagnóstico inteligente do medidor
  • Poucos serviços de instalação – integração de medição da temperatura e de pressão, interface HART bem como assistente de colocação de operação

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.
De acordo com o art. 2 (4), este produto não está abrangido na área de validade da Instrução Normativa RoHS 2011/65/UE (Restrição de uso de substâncias perigosas) e também não foi desenvolvido para ser utilizado em produtos que estão abrangidos na área de validade desta Instrução Normativa. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na informação de produtos.

Vista geral

Medidor de vazão gás versátil para tarefas de medição no transporte de gás

O medidor de vazão de gás ultrassônico FLOWSIC30 foi desenvolvido para utilização no transporte de petróleo, por exemplo, gás de filão de hulha. O medidor de 2 vias dispõe de um corpo resistente de aço-carbono e sensores de titânio maciço. A técnica de medição por ultrassom não possui peças móveis e é praticamente livre de manutenção. O design resistente do medidor com cabos conduzidos internamente protege o medidor de vazão de gás contra condições ambientais adversas, ao passo que a grande faixa de medição cobre toda a área de vazão da fonte de gás. O FLOWSIC30 dispõe de diagnóstico integrado que monitora o status do medidor e detecta a presença de líquidos no fluxo de gás. Com ajuda da medição de temperatura e pressão integrada e do computador de fluxo conforme AGA8, o medidor calcula o fluxo normatizado e reduz o trabalho de instalação. O consumo de energia inferior a 65 mW e o conceito de 2 condutores facilitam a integração, enquanto a comunicação HART® e a comunicação Modbus asseguram a flexibilidade na troca de dados.

Em síntese
  • Grande faixa de medição
  • Dimensionado para aplicações de gás úmido
  • Diagnóstico inteligente do medido, inclusive detecção de gás úmido
  • Possibilidade de manutenção à distância, graças a interfaces digitais
  • Transmissores de 2 cabos com interface digital HART®
  • Integração total de medição da temperatura e de pressão, conversão de volume e cálculo da vazão de energia

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    MensurandosVolume de gás em est. norm., Volume de gás em operação, Fluxo volumétrico em est. norm., Fluxo volumétrico em oper., Pressão e temperatura do gás, Velocidade do som, Teor de metano, Vazão de energia
    Princípio de mediçãoMedição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom
    Número de canais de medição2
    Área Ex (Atmosferas explosivas)

    2G

    Gb

    Temperatura do gás–10 °C ... +80 °C
    Pressão operacional0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    Diâmetro nominal do tuboDN100 / 4 polegadas, Schedule STD
    Grau de proteçãoIP66 / IP67
    Modbus
    ObservaçãoOpção
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
    HART
    Funções de diagnóstico

    Diagnóstico do aparelho integrado

    Detecção de gás úmido

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads