Medidor de fluxo de gás

Registro exato do volume de gás – para uma prestação de contas pontualmente correta

Diariamente o gás escoa em grandes volumes através de gasodutos e tubulações, trocando às vezes de proprietário. Neste procedimento, a detecção exata do volume de gás é de importância decisiva, pois pequenos erros de medição podem ter como consequência grandes perdas econômicas. A SICK oferece medidores de fluxo volumétrico de gás que são especialmente precisos e, simultaneamente, robustos – especialmente para o tráfego com aferição obrigatória.

Filtrar por:
2.0 " 3.0 "
48.0 " 48.0 "
60.0 °C 280.0 °C
0.0 450.0
16.0 450.0

6 resultados:

resultados 1 - 6 de 6

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Medição calibrável na distribuição de gás natural
  • A mais avançada tecnologia de ultrassom
  • Diagnóstico e controle permanente da função
  • Robusto e confiável graças à eliminação de peças de movimento mecânico
  • Cartucho substituível
  • Sem necessidade de uma seção de entrada/saída reta
  • À prova de sobrecargas
  • Integração opcional de uma conversão de fluxo/registro de dados
  • Alimentação por bateria ou rede com segurança intrínseca
Comparar agora
Selecionar
The perfect match
  • Família de produtos prática para o usuário
  • Correção automática dos efeitos de pressão e temperatura
  • Disponível em todas as condições operacionais
  • PowerIn Technology™ para uma operação de backup segura
  • Diagnóstico de aplicação inteligente com i-diagnostics™
  • Ampliável com computadores de fluxo via connect-and-go
Comparar agora
Selecionar
Medidor de gás para trânsito de aferição obrigatória e aplicações de processo
  • Transformadores ultrassônicos altamente eficientes – até temperaturas de gás de 280 °C e pressões de gás de até 450 bar
  • Layout direto do trajeto
  • Auto-diagnóstico inteligente
  • Modelo compacto e robusto
  • Registro log integrado e logger de dados
  • Faixa de medição de medição grande 1:120
  • Medição bidirecional
  • Baixo consumo de energia: < 1 W
Comparar agora
Selecionar
Sensor de vazão com medição da energia
  • Mede ar comprimido e gases não corrosivos, tais como argônio, hélio, dióxido de carbono e nitrogênio
  • Visualização do consumo de ar comprimido através de Monitoring App FTMg da SICK
  • Medição da vazão e da temperatura do gás, pressão do processo e consumo de energia com apenas um sensor
  • Baixa perda de pressão
  • Alta dinâmica de medição para monitoramento de cilindros e fugas
Comparar agora
Selecionar
Medidor de vazão gás versátil para tarefas de medição no transporte de gás
  • Grande faixa de medição
  • Dimensionado para aplicações de gás úmido
  • Diagnóstico inteligente do medido, inclusive detecção de gás úmido
  • Possibilidade de manutenção à distância, graças a interfaces digitais
  • Transmissores de 2 cabos com interface digital HART®
  • Integração total de medição da temperatura e de pressão, conversão de volume e cálculo da vazão de energia
Comparar agora
Selecionar
Medidor de gás ultrassônico para aplicações upstream
  • A faixa de medição alta cobre a faixa de medição de várias medições de diafragma
  • Peça tubular 10D produção de alta precisão inclusive
  • Medição precisa de ± 1% sem calibração da vazão sob alta pressão
  • Apto para diagnóstico à distância
  • Dimensionado para aplicações de gás úmido
  • Novo modelo de diagnóstico – detecção de gás úmido
  • Pouca necessidade de manutenção
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 6 de 6