A SIRIC® é a última geração do sensor ASICs (ASIC = Application Specific Integrated Circuit), da SICK. Pela primeira vez, os métodos de processamento digital de sinais dão entrada, com isto, no mundo dos sensores fotoelétricos. Sensores com esta tecnologia são mais eficientes do que nunca, e extremamente resistentes, em comparação com todas as influências conhecidas de freqüências ópticas e de alta freqüência. Enquanto Smart Sensor Solutions, eles podem ser integrados sem dificuldades na rede de automação.
Sensores fotoelétricos com a SIRIC® – os seus benefícios:
Além disso, as últimas lâmpadas economizadoras de energia não podem interferir com os sensores. P. ex., os sensores podem até "olhar" diretamente para a iluminação de uma unidade de produção: para maior liberdade no design da instalação. Os tempos de inatividade devido a uma falha dos sensores são reduzidos: para uma maior disponibilidade da instalação.
Ao aumentar a reserva operacional, dá-se uma detecção confiável num ambiente industrial, p. ex., num ambiente empoeirado: para uma maior disponibilidade da instalação.
Visto que a SICK tem nas suas próprias mãos toda a tecnologia da produção, desde o microchip até à integração em sensores fotoelétricos, podem realizar-se, de maneira rentável, adaptações a aplicações específicas ou de acordo com o desejo do cliente.