Contato
Feedback

Sensores de marca
PS30

Da detecção do padrão à rápida determinação da posição

Seu proveito

  • A detecção confiável, mesmo em imagens complexas, reduz os tempos de parada do sistema e os desperdícios
  • Mais liberdade no design da embalagem
  • Utilização mais eficiente da superfície do produto, já que não são necessárias marcas de impressão
  • Troca de formato mais simples e mais rápida graças ao treinamento de formatos salvos
  • Processos de produção confiáveis através de diagnóstico da qualidade do treinamento e do processo
  • Alinhamento rápido e simples do sensor por meio de um ponto de luz visível e entalhes na carcaça
  • Curtos tempos de preparação pela configuração simples através do display, SOPAS, Web Controls ou PLC/HMI via Ethernet e pela disponibilização de ferramentas de software

Vista geral

Da detecção do padrão à rápida determinação da posição

O PS30 é um sensor optoleletrônico de detecção. Padrões marcantes treinados de uma imagem servem de referência para detecção posterior estável e para o posicionamento de objetos. Independentemente de marcas de referência especiais, uma tecnologia nova gera um sinal de comutação estável em alta velocidade. Aplicações típicas encontram-se na indústria de embalagens. A configuração pode ser feita confortavelmente pelo usuário na área de comando, pelo software de configuração SOPAS ou pelo PLC/HMI do comando da máquina via conexão Ethernet. Estão disponíveis ferramentas de engenharia para parametrização e diagnóstico.

Em síntese
  • Carcaça robusta com conector macho giratório
  • Velocidade de detecção até 10 m/s
  • Reprodutibilidade até 0,1 mm (2 Sigma)
  • Interface de Ethernet para integração ao comando da máquina
  • Iluminação de objetos integrada e visível
  • Elementos de comando com exibição de texto simples
  • Ferramentas de software para configuração visualizada e diagnóstico do sensor
  • Parametrização automatizada na troca de objeto

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção20 mm
    Tamanho do ponto de luz65 mm x 3 mm
    Tipo de conexãoConector macho
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima