Contato
Feedback

Sensores de luminescência
LUT9

Detecção rápida e precisa, inclusive com amplos alcances de detecção

Seu proveito

  • Fácil ajuste da sensibilidade através de teach-in para uma adaptação sob medida à aplicação
  • Alta tolerância relativa à distância que reduz os reajustes mecânicos da altura do sensor na máquina
  • Através de IO-Link, o sensor pode ser parametrizado a partir do controlador e os dados de processo podem ser registrados e submetidos a diagnóstico com eficiência de custos
  • Controle contínuo do processo por meio da visualização da intensidade de luminescência
  • Alta segurança do processo: supressão confiável das luminescências de plano de fundo por meio de filtros
  • Objetivas intercambiáveis para diferentes alcances de detecção e uma segunda saída de luz conferem maior flexibilidade
  • Alta segurança de detecção para um processo consistente com tempos de imobilização reduzidos
  • Velocidade ou alta resolução? Para cada aplicação, é possível selecionar o modo adequado.

Vista geral

Detecção rápida e precisa, inclusive com amplos alcances de detecção

Sensor de luminescência LUT9: solução que oferece um amplo alcance de detecção e monitoramento remoto via IO-Link.

Com alcances de detecção de até 250 mm, o LUT9 estabelece um novo padrão entre os sensores de luminescência. Na indústria madeireira, por exemplo, uma distância maior entre o sensor e o objeto permite que marcações presentes em madeiras de espessuras diferentes sejam detectadas com confiabilidade sem um reajuste mecânico dos sensores. Além disso, a função Teach e o ajuste fino manual conferem um alto nível de segurança ao processo. A versão LUT9 com IO-Link pode ser integrada ativamente à visualização da máquina, parametrizada/monitorada a partir do controlador e utilizada para o registro de dados de processo. Um recurso bastante útil é a barra indicadora do dispositivo, que indica a intensidade da luminescência.

Em síntese
  • Procedimento simples de teach-in
  • Faixa de trabalho de até 250 mm
  • Variantes com IO-Link
  • Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
  • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
  • Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
  • Saída de comutação e analógica

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    20 mm 1)

    Tipo de luz

    LED, Luz ultravioleta 2)

    LED, Azul 2)

    Saída de luzLado maior / Lado longo e curto, cambiáveis
    Frequência de comutação

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Tempo de resposta1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Saída analógica QA0 mA ... 13 mA
    Ajuste2 pontos Teach-in estático com ajuste fino manual
    Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos / conector macho M12, 4 pinos
    • 1) A partir da borda anterior da objetiva.
    • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 3) Sem nível de tempo em caso de proporção sombra/luz 1:1.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima