Contato
Feedback

Sensores de luminescência
LUT8

Uso universal graças à simplicidade de operação

Seu proveito

  • A clara definição dos níveis de sensibilidade facilita o ajuste e sua atribuição inequívoca aos diferentes materiais
  • Controle contínuo do processo por meio da visualização da intensidade de luminescência
  • Alta segurança do processo: supressão confiável das luminescências de plano de fundo por meio de filtros
  • Objetivas intercambiáveis para diferentes alcances de detecção conferem maior flexibilidade

Vista geral

Uso universal graças à simplicidade de operação

O ponto forte do LUT8 é a sua clara concepção operacional. Por meio de um interruptor rotativo com oito níveis de engate, é possível adaptar facilmente a sensibilidade do LUT8, e consequentemente a segurança de comutação, à marcação a ser detectada. Uma outra vantagem é a barra indicadora, que possibilita a visualização da intensidade de luminescência da marca e do fundo.

Em síntese
  • Carcaça metálica robusta
  • Facilidade de ajuste da sensibilidade em 8 níveis
  • Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
  • Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
  • Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
  • Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
  • Saída de comutação e saída analógica

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Saída de luzLado maior
    Frequência de comutação2,5 kHz 3)
    Tempo de resposta200 µs 4)
    Saída analógica QA0 mA ... 13 mA
    Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos
    • 1) A partir da borda anterior da objetiva.
    • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 3) Com proporção sombra/luz 1:1.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima