Contato
Feedback

Sensores de luminescência
LUT3

A solução para aplicações padrão

Seu proveito

  • Facilidade de ajuste através de potenciômetro, economizando tempo e gastos
  • Alta segurança do processo: supressão confiável das luminescências de plano de fundo por meio de filtros
  • Objetivas intercambiáveis para diferentes alcances de detecção conferem maior flexibilidade

Vista geral

A solução para aplicações padrão

O sensor de luminescência LUT3-6 efetua um controle de presença seguro, verificando, por exemplo, se a bula se encontra dentro da embalagem ou se as etiquetas estão afixadas às ampolas. Para obter uma adaptação ideal à marcação fluorescente, a sensibilidade do LUT3-6 é ajustada através de um potenciômetro contínuo.

Em síntese
  • Carcaça metálica robusta
  • Alcance de detecção de 10, 20 ou 50 mm
  • Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
  • LED de emissão UV (375 nm)

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Saída de luzLado maior
    Frequência de comutação1,5 kHz 3)
    Tempo de resposta350 µs 4)
    Tipo de conexãoConector macho M12, 4 pinos / Conector macho M12, 5 pinos
    • 1) A partir da borda anterior da objetiva.
    • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 3) Com proporção sombra/luz 1:1.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima