Contato
Feedback

Sensores de luminescência
LUT1

Sensor compacto para amplos alcances de detecção

Seu proveito

  • A carcaça metálica robusta é ideal para a utilização confiável em condições ambientais hostis
  • Alta segurança de detecção para um processo consistente: o LED de emissão azul promove uma excitação muito boa dos luminóforos vermelhos. O LED ultravioleta é particularmente adequado para marcações azuis, verdes ou amarelas.
  • O ponto de luz visível das versões LUT1B possibilita um alinhamento fácil e seguro do sensor com economia de tempo

Vista geral

Sensor compacto para amplos alcances de detecção

A sensibilidade do sensor de luminescência LUT1 pode ser ajustada continuamente por meio da tecla “mais” e “menos”. As marcações fluorescentes são detectadas com segurança mesmo a velocidades muito altas. A luz de emissão azul visível das variantes do LUT1B facilita o alinhamento do sensor, sendo particularmente adequada para marcações com fluorescência vermelha devido à excitação ideal dos pigmentos.

Em síntese
  • Ajuste contínuo do limiar de comutação através de teclado de membrana
  • Alcances de detecção amplos de até 150 mm
  • LED de emissão UV (375 nm) ou azul (470 nm)
  • Sequência de comutação de 600 Hz ou 6 kHz

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Tipo de luz

    LED, Azul 2)

    LED, Luz ultravioleta 2)

    Saída de luzLado maior
    Frequência de comutação

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Tempo de resposta

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    Saída analógica QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos
    • 1) A partir da borda anterior da objetiva.
    • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 3) Sem nível de tempo em caso de proporção sombra/luz 1:1.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
    • 5) Somente LUT1B-12205.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima