Sensores de cor
CS8
Precisão em detecção, verificação e classificação de cores
Seu proveito
- Podem ser memorizadas e detectadas até quatro cores. O sensor não necessita ser reprogramado em caso de alterações, o que reduz os tempos de imobilização da máquina.
- Alta segurança de processo: a alta resolução de cor assegura uma atribuição exata das cores
- O ponto de luz preciso possibilita uma detecção consistente dos objetos
- Facilidade no monitoramento do processo graças à barra indicadora, que indica a qualidade da cor e, consequentemente, a segurança da detecção
- Alta flexibilidade na avaliação em razão de diferentes tolerâncias de cor
- Tempos de resposta curtos que possibilitam uma detecção confiável, mesmo a velocidades muito altas
- A segurança de detecção não é afetada pela variação da temperatura