Contato
Feedback

Sensores de contraste
RS10

Valores limiares ajustáveis individualmente

Seu proveito

  • Melhor desempenho em aplicações de baixo contraste ou com muitas marcações coloridas (> 8)
  • Carcaça especial proporciona rapidez de montagem e ajuste
  • Sensores duplos detectam colunas de marcações duplas
  • Teach-in rápido para a redução dos tempos de imobilização durante a produção

Vista geral

Valores limiares ajustáveis individualmente

Graças à funcionalidade de ajuste individual do valor limiar, o RS10 é ideal para a detecção de marcações com baixo contraste e também para lidar com marcações de registro que possuam muitas cores diferentes. A possibilidade de montagem com um único parafuso facilita a integração e o ajuste do sensor na máquina. O LED circular branco melhora a precisão nos processos de alta velocidade. O sistema de controle de registro integrado é capaz de processar até 18 marcações.

Em síntese
  • O registro é controlado por meio de valores limiares individuais
  • Carcaça especial: montagem com um único parafuso
  • Possibilidade de montagem fixa com dois sensores
  • Detecção de 1 a 18 marcações de cores diferentes
  • Teach-in descomplicado através de uma tecla

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)15 mm x 62 mm x 60 mm
    Alcance de detecção13 mm
    Tipo de luzLED 1)
    Branco
    Tamanho do ponto de luz0,8 mm x 3 mm
    Tempo de resposta≤ 20 µs 2)
    Saída de comutação

    PNP/NPN

    PUSH/PULL

    Tipo de conexãoConector macho M12, 8 pinos
    • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 2) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima