Sistemas de análise de líquidos
TOCOR700

Monitoramento confiável de impurezas orgânicas na água

Seu proveito

  • Preparação de amostras específicas do cliente para análise de tendências ou para determinação precisa do valor-limite
  • Determinação do TOC conforme as normas regulamentares oficiais
  • Montagem flexível, pois não é necessária uma conexão para um tipo de gás portador caro e também porque estão disponíveis diferentes variantes para uso em áreas com risco de explosão
  • Curtos tempo de imobilização na manutenção graças à função de troca rápida
  • Eficiência de custos graças à troca do local de medição de ajuste flexível

Vista geral

Monitoramento confiável de impurezas orgânicas na água

O sistema de medição de fluidos TOCOR700 é um sistema já estabelecido para análise TOC em meios líquidos. Para análise de tendências ou para o controle de nível descontínuo altamente preciso – TOCOR700 pode ser ajustado de modo ótimo às demandas do cliente. Pela sua tecnologia bem planejada, ele é um dos poucos deste tipo, que também consegue medir ligas orgânicas voláteis (VOCs). O sistema precisa apenas do ar do ambiente como gás portador e isso torna a aplicação muito flexível.

Em síntese
  • Elevada medição precisa mesmo a baixas concentrações de TOC
  • Preparação interna do gás portador
  • Modelos para utilização em zona Ex 1 ou 2 (ATEX)
  • Modelo como dispositivo em pé ou de parede
  • Função de troca rápida por meio de um segundo reator térmico (opcional)
  • Comutação dos pontos de medição para 4 pontos de medição (opcional)

Vantagens

Tecnologia refinada

Dependendo dos requisitos específicos do cliente, o TOCOR700 pode ser configurado na fábrica para a medição TOC ou TC. Além disso, o sistema oferece uma medição precisa de alta qualidade, pois as VOCs não são removidos por sopro, como normalmente é feito. Isso proporciona resultados da medição não falsificados.

O sistema analisador de líquidos TOCOR700 é composto de um analisador de gases modular S700 e um reator que gera o gás de medição. Existe uma variante UV e uma variante térmica. Estas se diferenciam em seu modo de funcionamento em dependência da aplicação, porém cumprem a mesma finalidade: a conversão de carbono em CO2 mensurável.

Para cada aplicação, o princípio de medição certo.

TOCOR700 UV

Die Systemausführung mit UV-Reaktor eignet sich zur kontinuierlichen Trendanalyse, wenn es um die Einhaltung von Grenzwerten geht. Insbesondere liefert er auch bei Proben mit hoher Salzkonzentration präzise Messergebnisse.

TOCOR700 TH Geralmente, a variante com reator TH é utilizada para análise de valores volumétricos de altíssima precisão. Baseado no princípio de medição térmico, a taxa de oxidação é superior a 95%, portanto, nitidamente acima do valor do reator UV.

Determinação do TOC conforme as normas regulamentares oficiais

Com base na disposição bem planejada dos componentes, a fração de VOC na amostra é incluída na medição do carbono total. Isso representa uma alta medição precisa e a determinação de TOC de acordo com as prescrições legais.
TOCOR700 fornece resultados da medição que podem ser utilizados na prestação de contas justa para o causador bem como uma avaliação eficiente de estações de tratamento. Pela análise de condensado em circuitos de refrigeração e aquecimento, podem ser impedidos tempos de falha e contaminações do produto.

Graças à medição precisa muito aprimorada, o TOCOR700 é recomendado para a determinação de TOC específica da aplicação, de acordo com as prescrições legais.

Sempre bem instalado, seja onde for

TOCOR700 oferece não somente o princípio de medição adequado para premissas específicas da aplicação, mas também o modelo adequado para as necessidades específicas do local.

Utilização flexível e instalação livre

Graças à preparação interna do gás portador, o TOCOR700 pode ser instalado livremente em toda parte. Não é necessária uma conexão para um gás portador caro ou para ar comprimido.

TOCOR700 está disponível tanto com reator UV como também no modelo com reator térmico para uso em zonas com risco de explosão 1 ou 2 (ATEX).

TOCOR700 pode ser instalado como dispositivo em pé ou de parede, dependendo das condições do espaço.

Flexibilidade máxima para o local e instalação simples graças às propriedades do sistema, práticas para o usuário.

Reator de troca rápida e comutação do ponto de medição

TOCOR700 oferece funções adicionais opcionais que contribuem para manter os serviços de manutenção e os investimentos num mínimo possível.

Eficiência na manutenção e na operação

Para a função de troca rápida opcional é instalado um segundo reator térmico. Desta maneira, um reator pode resfriar durante os serviços de manutenção enquanto o outro aquece. Com isso, os tempos de manutenção são efetivamente reduzidos.
Graças à comutação opcional do ponto de medição, um único medidor é suficiente para acessar vários pontos de medição. Deste modo, o TOCOR700 é suficiente para cobrir quatro pontos de medição ao mesmo tempo.

Aumento da eficiência dos custos e serviços de manutenção reduzidos por meio de funções adicionais opcionais.

Aplicações

Downloads