Sistema de análise de gases de processo (PGA)
TRANSIC Extractive

Medição de oxigênio para cada aplicação

Seu proveito

  • Resultado da medição confiáveis também sob condições de medição complexas e em gases sujos
  • Mínimos trabalhos de manutenção devido à preparação meticulosa do gás
  • Pode ser usado em área com risco de explosão
  • Instalação e manuseio fácil
  • Baixos custos de operação

Vista geral

Medição de oxigênio para cada aplicação

O sistema de análise de gases de processo (PGA) TRANSIC Extractive combina as vantagens do design do transmissor TRANSIC com a flexibilidade de um sistema de análise extrativo. TRANSIC Extractive é a solução ideal para o monitoramento da concentração de O2 em instalações e processos das mais variadas indústrias. Graças à espectroscopia a laser altamente moderna, o sistema faz a medição de forma confiável, mesmo sob condições difíceis. Como bloco de construção, ele pode ser adaptado a diferentes padrões industriais e a quase todas as aplicações e pode ser usado também sem problemas áreas de higiene ou com risco de explosão.

Em síntese
  • Transmissor de oxigênio com base na moderna espectroscopia a laser (TDLS)
  • Design compacto adaptado às respectivas condições de aplicação
  • Operação intuitiva e instalação livre
  • Combinável com uma comutação dos pontos de medição
  • Flexível para quase cada aplicação
  • Expansibilidade modular
  • Disponíveis várias homologações para áreas com risco de explosão

Aplicações

Downloads